產品詳細資料

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
DRV8316C 現行 具整合式電流感測、FET 和強化 CSA 規格的 40-V 最大 8-A 峰值 3 相馬達驅動器 Drop-in replacement without automotive qualification

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 日期
* Data sheet DRV8316C-Q1 Automotive Three-Phase Integrated FET Motor Driver datasheet PDF | HTML 2023年 1月 23日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

DRV8316REVM — DRV8316R 三相 PWM 馬達驅動器評估模組

DRV8316REVM 提供三個半全橋整合式 MOSFET 驅動器,可為 12-V/24-V DC 軌或電池供電應用驅動具 8-A 峰值電流驅動的三相無刷 DC (BLDC) 馬達。

裝置整合三個電流感測放大器 (CSA) 與整合式電流感測來感測 BLDC 馬達的三相電流,以實現最佳 FOC 和電流控制系統配置。

Launchpad 連線可實現 DRV8316 的個人韌體開發平台。其中包括用於與 DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI 介接的 C2000 launchpad, LAUNCHXL-F280049C。

使用指南: PDF
快速入門

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G1105 具有 32KB 快閃記憶體 16KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1106 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1107 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1505 具有 32KB 快閃記憶體 16KB SRAM 2 個 4Msps ADC、12 位元 DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0G1506 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、12 位元 DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0G1507 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、12 位元 DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ M MSPM0G3105 具有 32KB 快閃記憶體 16KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3105-Q1 具有 32KB 快閃記憶體 16KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3106 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3106-Q1 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3107 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3107-Q1 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3505 具有 32KB 快閃記憶體 16KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0 MSPM0G3505-Q1 具有 32KB 快閃記憶體 16KB SRAM ADC、DAC、COMP、OPA、CAN-FD、MATHACL 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3506 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ M MSPM0G3506-Q1 具有 64KB 快閃記憶體 32KB SRAM ADC、DAC、COMP、OPA、CAN-FD、MATHACL 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM 2 個 4Msps ADC、DAC、3 個 COMP、2 個 OPA、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0G3507-Q1 具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM ADC、DAC、COMP、OPA、CAN-FD、MATHACL 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519 具有雙區 512kB 快閃記憶體、128kB SRAM、2xCAN-FD、2xADC、DAC、COMP 的 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1303 具 8-KB 快閃記憶體、2-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、OPA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1304 具 16-KB 快閃記憶體、2-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、OPA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1304-Q1 具有 16KB 快閃記憶體、2KB RAM、12 位元 ADC、OPA、LIN 的車用 32Mhz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1305 具 32-KB 快閃記憶體、4-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、OPA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1305-Q1 具有 32-KB 快閃記憶體、4-KB RAM、12 位元 ADC、OPA、LIN 的車用 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1306 具 64-KB 快閃記憶體、4-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、OPA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306-Q1 具有 64KB 快閃記憶體、4KB RAM、12 位元 ADC、OPA、LIN 的車用 32Mhz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1343 具 8-KB 快閃記憶體、2-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、TIA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1344 具 16-KB 快閃記憶體、2-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、TIA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1345 具 32-KB 快閃記憶體、4-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、TIA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1346 具 64-KB 快閃記憶體、4-KB SRAM、12 位元 ADC、比較器、TIA 的 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
BLDC 驅動器
DRV8300 具有自舉二極體的最大 100-V 簡單 3 相閘極驅動器 DRV8300-Q1 具有自舉二極體的汽車最大 100-V 簡單三相閘極驅動器 DRV8300U 具有自舉二極體及增強 UVLO 防護的最大 100-V 簡單三相閘極驅動器 DRV8311 具有整合式 FET 的最大 24-V abs、3 至 20-V、三相無刷 DC 馬達驅動器 DRV8316 具整合式電流感測和整合式 FET 的 40-V 最大 8-A 峰值 3 相馬達驅動器 DRV8316-Q1 具有整合式電流感測的車用 40-V 最大值 8-A 峰值三相馬達驅動器 DRV8316C-Q1 具有整合式電流感測的車用 40-V 最大值 8-A 峰值三相馬達驅動器 DRV8317 具有整合式 FET 和電流感測的 24-V 最大值 5-A 峰值三相馬達驅動器 DRV8323 具電流分流放大器的 65-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8323R 具降壓穩壓器和電流分流放大器的 65V 最大三相智慧型閘極驅動器 DRV8328 60 V 1000/2000 mA 3 相閘極驅動器 DRV8329 具有單電流感測放大器的 60V 3 相閘極驅動器 DRV8353 具電流分流放大器的 102V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8353F 具有 3x CSA 的 102-V 最大 3 相位功能安全品質管理智慧型閘極驅動器 DRV8353R 具降壓穩壓器和電流分流放大器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器
步進馬達驅動器
DRV8411A 具有 IPROPI 電流調節功能的 1.65V 至 11V、4A 雙全橋馬達驅動器 DRV8889-Q1 具有整合式電流感測和熄火偵測功能的車用 50V、1.5A 雙極步進馬達驅動器
有刷 DC (BDC) 馬達驅動器
DRV8706-Q1 具有離線診斷功能和內嵌電流感測放大器的車用 40-V、H 橋智慧閘極驅動器
硬體開發
開發板
BOOSTXL-DRV8323RH 具有降壓、分流放大器的 DRV8323RH 三相智慧型閘極驅動器 (硬體介面) 評估模組 BOOSTXL-DRV8323RS 具有降壓、分流放大器的 DRV8323RS 三相智慧型閘極驅動器 (SPI 介面) 評估模組 DRV8300DIPW-EVM 適用於三相 BLDC 的 DRV8300DIPW 評估模組 DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE 三相 BLDC 評估模組 DRV8311HEVM DRV8311H 三相 PWM 馬達驅動器評估模組 DRV8316REVM DRV8316R 三相 PWM 馬達驅動器評估模組 DRV8317HEVM 適用三相無刷 DC (BLDC) 閘極驅動器的 DRV8317 評估模組 DRV8328AEVM DRV8328A 三相 PWM 馬達驅動器評估模組 DRV8329AEVM 適用於三相 BLDC 閘極驅動器的 DRV8329A 評估模組 DRV8353RH-EVM DRV8353RH 評估模組、三相無刷 DC 智慧型閘極驅動器 DRV8353RS-EVM DRV8353RS 評估模組、三相無刷 DC 智慧型閘極驅動器 DRV8411AEVM 具有電流調節功能的雙全橋馬達驅動器 DRV8411A 評估模組 DRV8706S-Q1EVM 具有廣泛共模電流感測放大器的車用全橋智慧型閘極驅動器 EVM DRV8889-Q1EVM 具有 1/256 微步進和熄火偵測功能的 DRV8889-Q1 車用步進驅動器評估模組 LP-MSPM0G3507 適用於 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0G3519 適用於 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3519 LaunchPad™ 開發套件 LP-MSPM0L1306 適用於 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 開發套件
軟體
軟體開發套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 軟體開發套件 (SDK)
開始使用 下載選項
計算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
BLDC 驅動器
DRV8311 具有整合式 FET 的最大 24-V abs、3 至 20-V、三相無刷 DC 馬達驅動器 DRV8316 具整合式電流感測和整合式 FET 的 40-V 最大 8-A 峰值 3 相馬達驅動器 DRV8316-Q1 具有整合式電流感測的車用 40-V 最大值 8-A 峰值三相馬達驅動器 DRV8316C 具整合式電流感測、FET 和強化 CSA 規格的 40-V 最大 8-A 峰值 3 相馬達驅動器 DRV8316C-Q1 具有整合式電流感測的車用 40-V 最大值 8-A 峰值三相馬達驅動器 DRV8317 具有整合式 FET 和電流感測的 24-V 最大值 5-A 峰值三相馬達驅動器
整合式控制 BLDC 驅動器
MCF8316A 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCF8316C-Q1 車用、40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器磁場定向控制 (FOC) 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCT8316A 40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCT8316A-Q1 車用 40V 最大值、8A 峰值、無感測梯形控制 3 相位 BLDC 馬達驅動器 MCT8316Z 40-V 最大值、8-A 峰值、感測梯形波控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 MCT8316Z-Q1 汽車 40-V 最大值、8-A 峰值、感測梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian
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
影片