LMQ644A0-Q1
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
LMQ644A2QEVM-D2100 — 適用於雙輸出同步降壓轉換器的 LMQ644A2-Q1 評估模組
LMQ644A2QEVM-D2100 評估模組 (EVM) 可運用整合式電源 MOSFET,評估 LMQ644A2-Q1 雙降壓 DC/DC 轉換器的功能和性能。EVM 提供雙 6 A 輸出。輸出電壓可個別編程至固定 3.3 V 和 5 V,也可使用外部反饋電阻進行調整。每個通道都可透過跨接器選擇來啟用和/或停用。
LMQ644A2QEVM-S2100 — 適用於單輸出同步降壓轉換器的 LMQ644A2-Q1 評估模組
LMQ644A2QEVM-S2100 評估模組 (EVM) 可運用整合式電源 MOSFET,評估 LMQ644A2-Q1 雙降壓 DC/DC 轉換器的功能和性能。EVM 提供 12 A 輸出。輸出電壓可個別編程至固定 3.3 V 和 5 V,也可使用外部反饋電阻進行調整。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RXA) | 24 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點