TPS23881
- IEEE 802.3bt PSE solution for PoE 2 Type 3 or Type 4 Power over Ethernet applications
- Eight independent PSE channels
- Compatible with TI’s FirmPSE system firmware
- SRAM Programmable memory
- Programmable power limiting accuracy ±2.5%
- 200-mΩ current sense resistor
- Legacy PD capacitance measurement
- Selectable 2-pair or 4-pair port power allocations
- 15.4 W, 30 W, 45 W, 60 W, 75 W or 90 W
- Single and dual signature PD compatibility
- Dedicated 14-bit integrating current ADC per port
- Noise immune MPS for DC disconnect
- 2% current sensing accuracy
- 1- or 3-bit fast port shutdown input
- Auto-class discovery and power measurement
- Inrush and operational foldback protection
- Flexible processor controlled operating modes
- Auto, semi auto and manual / diagnostic
- Per port voltage monitoring and telemetry
- –40°C to +125°C temperature operation
- Ultra Low Alpha (ULA) packaging (TPS23881A)
The TPS23881 is an 8-channel power sourcing equipment (PSE) controller engineered to insert power onto Ethernet cables in accordance with the IEEE 802.3bt standard. The eight individual power channels can be configured in any combination of 2-Pair (1-channel) or 4-Pair (2-channels) PoE Ports. The PSE controller can detect powered devices (PDs) that have a valid signature, complete mutual identification, and apply power.
The TPS23881 improves on the TPS23880 with reduced current sense resistors, more accurate programmable power limiting, capacitance measurement and the ability to operate from ROM (see Device Comparison Table). The TPS23881 is also compatible with TI’s FirmPSE system firmware, which provides a fully configurable solution for controlling multiple TPS23881 devices in systems offering up to 48-ports of 4-pair PoE power.
Programmable SRAM enables in-field firmware upgradability over I 2C to ensure IEEE compliance and interoperability with the latest PoE enabled devices. Dedicated per port ADCs provide continuous port current monitoring and the ability to perform parallel classification measurements for faster port turn on times. A ±2.5% accurate programmable port power limit provides the ability to expand the maximum power sourced from 90 W to upwards of 125 W. The 200-mΩ current sense resistor and external FET architecture allow designs to balance size, efficiency, thermal and solution cost requirements.

索取更多資訊
- 提供 TPS23881 產品諮詢和最新韌體下載。立即索取
- 提供 TI 的 FirmPSE 系統韌體、GUI、主機介面協定和 FirmPSE 諮詢。立即索取
- 檢閱 TI 的 PoE 2 符合性測試報告以了解與 TPS23881 的互通信任度。
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
PSEMTHR24EVM-081 — 適用於 24 埠 IEEE 802.3bt 就緒 PSE 系統的主機板
PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。此電路板包含 24 組 2 對 / 4 對埠,可用於為 IEEE 802.3at 應用傳送高達 30W/埠的功率,以及為 IEEE 802.3bt 應用傳送高達 90W/埠的功率。
PSEMCUDAUEVM-082 — 適用於 24 埠 IEEE 802.3bt 就緒 PSE 系統的 MCU 子卡
PSEMCUDAUEVM-082 是適用於 TI 24 埠參考設計 (包含 TPS23881 和 TPS23882) 的 MSP430 MCU 子卡。此電路板結合 GUI 可支援 FirmPSE,這是 TI 可立即投入生產的系統韌體,提供連接埠電源管理和使用多個電源供應器等系統功能。
TPS23881EVM-008 — 適合 IEEE 802.3bt 就緒 PoE PSE 應用的 TPS23881 子卡
TPS23881EVM-008 是一款子卡,用於評估 TPS23881,其為具有 200mΩ 感測電阻的 4 對、Type 4、8 通道乙太網路供電 (PoE) PSE。此子卡可為 TPS23881 提供評估和參考電路,TPS23881 適合用於高功率 PSE 應用,例如校園和分公司交換器以及網路攝影機。
TPS23881EVM-083 — 適用於 24 埠 PSE 系統的 IEEE 802.3bt 就緒 PSE 子卡
TPS23881EVM-008 是一款 24 埠 (48 通道) 子卡,用於評估 TPS23881,其為具有 200mΩ 感測電阻的 4 對、4 類、8 通道乙太網路供電 (PoE) PSE。此子卡可為高埠數應用 (例如校園和分公司交換器以及網路攝影機) 中的 TPS23881 提供評估和參考電路。
BOOST-PSEMTHR-007 — 適合 IEEE 802.3bt 就緒 PoE PSE 應用的 TPS2388x 主機板
BOOST-PSEMTHR-007 是 TPS23880 和 TPS23881 PSE 控制器的基板。此電路板包含四組 2 對埠,可用於為 IEEE 802.3at 應用傳送高達 30W/埠的功率,以及兩組 4 對埠,可用於為 IEEE 802.3bt 應用傳送高達 90W/埠的功率。
SLVC772 — TPS2388x EVM GUI
支援產品和硬體
產品
供電設備
硬體開發
開發板
子卡
開發套件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TIDA-050026-23881 — 適合多埠應用的 24 埠 (PoE 2、4 對) 電源設備參考設計
所需硬體清單
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。