TUSB564-Q1
- USB Type-C crosspoint switch supporting
- USB 3.25Gbps + 2 DP 1.4 lanes
- 4 DP 1.4 lanes
- USB 3.2 up to 5Gbps
- DisplayPort™ 1.4 up to 8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort™ alt mode UFP_D redriving crosspoint switch supporting C, D, and E pin assignments
- Ultra-low-power architecture
- Linear redriver with up to 11.6dB equalization
- Transparent to DisplayPort™ link training
- Configuration through GPIO or I2C
- Hot-plug capable
- Automotive Grade 2 temperature range: –40°C to 105°C
- Package: 5mm × 7mm, 0.5mm pitch VQFN
The TUSB564-Q1 is a VESA DisplayPort™ Alt Mode over USB-C redriving switch that supports USB 3.2 data rates up to 5Gbps and DisplayPort 1.4 up to 8.1Gbps for upstream facing port (Sink). The device is used for UFP_D pin assignments C, D, and E from the VESA® DisplayPort™ Alt Mode over USB Type-C® Standard.
The TUSB564-Q1 provides several levels of receive linear equalization to compensate for inter symbol interference (ISI) due to cable and board trace loss. The TUSB564-Q1 operates on a single 3.3V supply and comes in an automotive grade 2 temperature range.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TUSB564-Q1 Automotive USB Type-C® DP Alt Mode 8.1Gbps Sink-Side Linear Redriver Crosspoint Switch datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 |
| Application note | Implementing USB Type-C® Using TI's Portfolio | PDF | HTML | 2025年 9月 16日 | |
| Application brief | TUSB564-Q1 Configuration Guide | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |
| Application note | TUSB564-Q1 Cable Length Analysis for USB and DisplayPort Data Over USB-C | PDF | HTML | 2024年 7月 17日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 評估模組
TUSB564Q1-EVM 用於評估適用於 USB Type-C® 應用的 TUSB564-Q1 裝置。TUSB564-Q1 能夠將 USB Type-C 連線多工處理至 USB-A 和 DisplayPort™ 連線,以透過 USB Type-C 接收影片。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
參考設計
PMP31344 — Automotive, 12V input, 140W two-port USB Power Delivery with DisplayPort™ ALT mode reference design
This reference design represents an automotive USB Extended Power Range (EPR) system, providing both power and digital communication to two USB Type-C® ports. When connecting a USB-C cable, the TPS26744E-Q1 negotiates a target output voltage and maximum current with the plugged-in device. The (...)
Test report: PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。