Startseite Energiemanagement DC/DC-Spannungsversorgungsmodul Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCP010505DB

AKTIV

Ungeregelte DC/DC-Miniaturwandler mit 1 W und galv. Trennung

Produktdetails

Features 1W, Dual output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100 Topology Push-Pull
Features 1W, Dual output, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100 Topology Push-Pull
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOP (DUA) 7 201.39 mm² 19.18 x 10.5
  • 1-kV Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 15 V, or 24 V
  • Output voltage: ±5 V, ±6.5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Device-to-device synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protection
  • High efficiency
  • 1-kV Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 15 V, or 24 V
  • Output voltage: ±5 V, ±6.5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Device-to-device synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protection
  • High efficiency

The DCP01B series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the DCP01B series of devices provide extra features such as output disable and synchronization of switching frequencies.

This combination of features and small size makes the DCP01B series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

The DCP01B series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the DCP01B series of devices provide extra features such as output disable and synchronization of switching frequencies.

This combination of features and small size makes the DCP01B series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
DCPA10505D AKTIV Ungeregelte DC/DC-Miniaturwandler mit 1 W und galv. Trennung Offers higher efficiency and includes soft start.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet DCP01 Series, 1-W, 1000-VRMS Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet (Rev. I) PDF | HTML 02 Sep 2020

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOP (DUA) 7 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos