DCPA10505

AKTIV

1 W, 5 V-Eingang zu 5 V-Ausgang, 2 kVDC, isoliertes DC/DC-Wandlermodul mit Softstart und Fsync

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Features 1W, Frequency synchronization, Functional isolation, Single output, Soft start, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100 Topology Push-Pull
Features 1W, Frequency synchronization, Functional isolation, Single output, Soft start, Unregulated Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 100 Topology Push-Pull
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOP (DUA) 7 201.39 mm² 19.18 x 10.5
  • 2-kVDC Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V ±10%
  • Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Soft start to reduce in-rush current
  • Frequency synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protected
  • High efficiency
  • 2-kVDC Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V ±10%
  • Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Soft start to reduce in-rush current
  • Frequency synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protected
  • High efficiency

The DCPA1 series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of two external components, the DCPA1 series of devices include on-chip device protection, and the ability to synchronize to an external clock.

This combination of features and small size makes the DCPA1 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

The DCPA1 series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of two external components, the DCPA1 series of devices include on-chip device protection, and the ability to synchronize to an external clock.

This combination of features and small size makes the DCPA1 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
DCP010505B AKTIV Ungeregelte DC/DC-Miniaturwandler mit 1 W und galv. Trennung 1-kVDC isolation rating

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet 1-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet (Rev. A) 22 Apr 2020
White paper Benefits and trade-offs of various power-module package options 02 Aug 2017
EVM User's guide Using the DCPA1 EVM 28 Mär 2016

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DCPA10505EVM-861 — DCPA10505 1 W, Isoliertes Leistungsmodul – EVM

The DCPA10505EVM evaluation board allows quick and easy evaluation of the DCPA10505, 1W isolated power module. The DCPA10505 device is an isolated 5V input, 5V output, 1W power module. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the DCPA10505 operation.
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOP (DUA) 7 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos