ISO5451DW image

ISO5451DW LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit aktiven Schutzfunktionen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO5451DWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere ISO5451 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von ISO5451

  • 50-kV/µs Minimum and 100-kV/µs Typical Common-Mode Transient Immunity (CMTI) at V CM = 1500 V
  • 2.5-A Peak Source and 5-A Peak Sink Currents
  • Short Propagation Delay: 76 ns (Typ), 110 ns (Max)
  • 2-A Active Miller Clamp
  • Output Short-Circuit Clamp
  • Fault Alarm upon Desaturation Detection is Signaled on FLT and Reset Through RST
  • Input and Output Under Voltage Lock-Out (UVLO) with Ready (RDY) Pin Indication
  • Active Output Pull-down and Default Low Outputs with Low Supply or Floating Inputs
  • 3-V to 5.5-V Input Supply Voltage
  • 15-V to 30-V Output Driver Supply Voltage
  • CMOS Compatible Inputs
  • Rejects Input Pulses and Noise Transients Shorter Than 20 ns
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C Ambient
  • Isolation Surge Withstand Voltage 10000-V PK
  • Safety-Related Certifications:
    • 8000-V PK V IOTM and 1420-V PK V IORM Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • 5700-V RMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950–1 and IEC 60601–1 End Equipment Standards
    • TUV Certification per EN 61010-1 and EN 60950-1
    • GB4943.1-2011 CQC Certification

Beschreibung von ISO5451

The ISO5451 is a 5.7-kV RMS, reinforced isolated gate driver for IGBTs and MOSFETs with 2.5-A source and 5-A sink current. The input side operates from a single 3-V to 5.5-V supply. The output side allows for a supply range from minimum 15 V to maximum 30 V. Two complementary CMOS inputs control the output state of the gate driver. The short propagation time of 76 ns assures accurate control of the output stage.

An internal desaturation (DESAT) fault detection recognizes when the IGBT is in an overload condition. Upon a DESAT detect, the gate driver output is driven low to V EE2 potential, turning the IGBT immediately off.

When desaturation is active, a fault signal is sent across the isolation barrier, pulling the FLT output at the input side low and blocking the isolator input. The FLT output condition is latched and can be reset through a low-active pulse at the RST input.

When the IGBT is turned off during normal operation with bipolar output supply, the output is hard clamp to V EE2. If the output supply is unipolar, an active Miller clamp can be used, allowing Miller current to sink across a low impedance path, preventing IGBT to be dynamically turned on during high voltage transient conditions.

The readiness for the gate driver to be operated is under the control of two undervoltage-lockout circuits monitoring the input side and output side supplies. If either side has insufficient supply the RDY output goes low, otherwise this output is high.

The ISO5451 is available in a 16-pin SOIC package. Device operation is specified over a temperature range from –40°C to +125°C ambient.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO5451DWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren