16-pin (DW) package image

ISO5851QDWRQ1 AKTIV

Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms 2,5 A/5 A, mit aktiven Schutzfunktionen, für die Automob

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO5851QDWQ1 LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO5851-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 3A
    • Device CDM Classification Level C6
  • 100-kV/μs Minimum Common-Mode Transient Immunity (CMTI) at VCM = 1500 V
  • 2.5-A Peak Source and 5-A Peak Sink Currents
  • Short Propagation Delay: 76 ns (Typ),
    110 ns (Max)
  • 2-A Active Miller Clamp
  • Output Short-Circuit Clamp
  • Fault Alarm upon Desaturation Detection is Signaled on FLT and Reset Through RST
  • Input and Output Undervoltage Lockout (UVLO) with Ready (RDY) Pin Indication
  • Active Output Pull-down and Default Low Outputs with Low Supply or Floating Inputs
  • 3-V to 5.5-V Input Supply Voltage
  • 15-V to 30-V Output Driver Supply Voltage
  • CMOS Compatible Inputs
  • Rejects Input Pulses and Noise Transients Shorter Than 20 ns
  • Isolation Surge Withstand Voltage 12800-VPK
  • Safety-Related Certifications:
    • 8000-VPK VIOTM and 2121-VPK VIORM Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • 5700-VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950–1 and IEC 60601–1 End Equipment Standards
    • TUV Certification per EN 61010-1 and EN 60950-1
    • GB4943.1-2011 CQC Certification
    • All Certifications Complete

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ISO5851-Q1

The ISO5851-Q1 is a 5.7-kVRMS, reinforced isolated gate driver for IGBTs and MOSFETs with 2.5-A source and 5-A sink current. The input side operates from a single 3-V to 5.5-V supply. The output side allows for a supply range from minimum 15 V to maximum 30 V. Two complementary CMOS inputs control the output state of the gate driver. The short propagation time of 76 ns assures accurate control of the output stage.

An internal desaturation (DESAT) fault detection recognizes when the IGBT is in an overload condition. Upon a DESAT detect, the gate driver output is driven low to VEE2 potential, turning the IGBT immediately off.

When desaturation is active, a fault signal is sent across the isolation barrier, pulling the FLT output at the input side low and blocking the isolator input. The FLT output condition is latched and can be reset through a low-active pulse at the RST input.

When the IGBT is turned off during normal operation with bipolar output supply, the output is hard clamp to VEE2. If the output supply is unipolar, an active Miller clamp can be used, allowing Miller current to sink across a low impedance path preventing IGBT to be dynamically turned on during high voltage transient conditions.

When desaturation is active, a fault signal is sent across the isolation barrier pulling the FLT output at the input side low and blocking the isolator input. The FLT output condition is latched and can be reset through a low-active pulse at the RST input.

When the IGBT is turned off during normal operation with bipolar output supply, the output is hard clamp to VEE2. If the output supply is unipolar, an active Miller clamp can be used, allowing Miller current to sink across a low impedance path preventing IGBT to be dynamically turned on during high voltage transient conditions.

The readiness for the gate driver to be operated is under the control of two undervoltage-lockout circuits monitoring the input side and output side supplies. If either side has insufficient supply the RDY output goes low; otherwise, this output is high.

The ISO5851-Q1 is available in a 16-pin SOIC package. Device operation is specified over a temperature range from –40°C to +125°C ambient.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO5851QDWQ1 LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren