LM251772
36 V Vier-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller mit I2C für USB-PD-Beschaffung
LM251772
- Input range from 3.5V to 36V
- Dynamical Vo programming via I2C from:
- 3.3V up to 48V in 20mV steps
- 1V up to 24V in 10mV steps
- Peak current regulation control
- Small voltage transition ripple over all operating modes
- Shut down quiescent current 3µA
- Operating quiescent current 60µA
- Drive (DRV) pin for dual role port power path
- Push-Pull output for fast pMOS FET control
- Configurable as charge pump driver stage for nMOS FET
- Operation mode selection for high efficiency in light load and high load conditions:
- Power save mode (Single Pulse/µSleep)
- Automatic conduction mode
- Integrated high voltage supply LDO
- Auxiliary high voltage LDO for PD-controller supply
- Integrated full-bridge gate drive
- 2A peak current capability
- Bootstrap over and under-voltage protection
- Integrated boot-strap diode
- Fixed frequency independent from operating mode (boost, buck-boost, buck)
- Forced PWM mode selectable
- Switching frequency from 100kHz to 600kHz
- External clock synchronization and clock output
- Average input or output current sensor
- Programmable from 0.5A to 7A in 50mA steps
- ISET pin selectable
- I2C Interface readout of monitoring features
- Commercial temperature range (Tj = 0°C to 70°C)
-
Create a custom design using the LM251772 with the WEBENCH® Power Designer
The LM251772 is a four switch Buck-Boost controller. It provides a regulated output voltage if the input voltage is higher, equal or lower than the adjusted output voltage. In power save mode the device supports very high efficiency over the complete operation range of the output. The output voltage and average current can be dynamically programmed via the integrated I2C interface. The configuration range for output voltage and average current meet the USB-PD standard requirements. The integrated DRV pin can control a disconnect FET to support dual role port (DRP) requirements.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM251772 36V 4-Switch Buck-Boost Controller with I2 C for USB-PD sourcing datasheet | PDF | HTML | 10 Okt 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM51772EVM-HP — LM51772 Evaluierungsmodul
Das LM51772EVM-HP zeigt ein flexibles, leistungsstarkes Abwärts-/Aufwärts-Design unter Verwendung des Abwärts-/Aufwärts-Controllers LM51772 mit großem VIN-Eingangsspannungsbereich. Das Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 48 V konfiguriert und bietet einen (...)
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter
The USB2ANY interface adapter is a tool intended to allow a computer to control an evaluation module (EVM) via a USB connection. USB2ANY supports multiple popular protocol interfaces and provides 3.3-V and 5-V power supplies.
LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.