20-pin (PWP) package image

LM3423MH/NOPB AKTIV

N-Kanal-Controller für Konstantstrom-LED-Treiber mit Serien-DIM FET-Treiber und Fehlerflag

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3423MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 73 | TUBE

Merkmale von LM3423

  • VIN Range From 4.5 V to 75 V
  • High-Side Adjustable Current Sense
  • 2-Ω, 1-A Peak MOSFET Gate Driver
  • Input Undervoltage and Output Overvoltage Protection
  • PWM and Analog Dimming
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Programmable Switching Frequency
  • Zero Current Shutdown and Thermal Shutdown
  • LED Output Status Flag (LM3423 and LM3423-Q0 Only)
  • Fault Status Flag and Timer(LM3423 and LM3423-Q0 Only)

Beschreibung von LM3423

The LM3421 and LM3423 family of devices are versatile high voltage N-channel MOSFET controllers for LED drivers. They can be easily configured in buck, boost, buck-boost and SEPIC topologies. This flexibility, along with an input voltage rating of 75 V, makes the these controllers ideal for illuminating LEDs in a large family of applications.

Adjustable high-side current sense voltage allows for tight regulation of the LED current with the highest efficiency possible. The LM3421 and LM3423 devices use predictive off-time (PRO) control, which is a combination of peak current-mode control and a predictive off-timer. This method of control eases the design of loop compensation while providing inherent input voltage feed-forward compensation.

The LM3421 and LM3423 devices include a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 4.5 V to 75 V. The internal PWM controller is designed for adjustable switching frequencies of up to 2 MHz, thus enabling compact solutions.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3423MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren