28-pin (PWP) package image

LM3431MH/NOPB AKTIV

3-kanaliger Konstantstrom-LED-Treiber mit integriertem Aufwärtsregler

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3431MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 48 | TUBE

Merkmale von LM3431

  • LM3431Q/LM3431AQ are Automotive Grade Products that are AEC-Q100 Grade 1 Qualified (–40°C to 125°C operating junction temperature)
  • 3-Channel Programmable LED Current
  • High Accuracy Linear Current Regulation
  • Analog and Digital PWM Dimming Control
  • Up to 25kHz Dimming Frequency
  • >100:1 Contrast Ratio
  • Integrated Boost Controller
  • 5V-36V Input Voltage Range
  • Adjustable Switching Frequency up to 1MHz
  • LED Short and Open Protection
  • Selectable Fault Shutdown or Automatic Restart
  • Programmable Fault Delay
  • Programmable Cycle by Cycle Current Limit
  • Output Over Voltage Protection
  • No Audible Noise
  • Enable Pin
  • LED Over-Temperature Shutdown Input
  • Thermal Shutdown
  • TSSOP-28 Exposed Pad Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM3431

The LM3431 is a 3-channel linear current controller combined with a boost switching controller ideal for driving LED backlight panels in space critical applications. The LM3431 drives 3 external NPN transistors or MOSFETs to deliver high accuracy constant current to 3 LED strings. Output current is adjustable to drive strings in excess of 200 mA. The LM3431 can be expanded to drive as many as 6 LED strings.

The boost controller drives an external NFET switch for step-up regulation from input voltages between 5V and 36V. The LM3431 features LED cathode feedback to minimize regulator headroom and optimize efficiency.

A DIM input pin controls LED brightness from analog or digital control signals. Dimming frequencies up to 25 kHz are possible with a contrast ratio of 100:1. Contrast ratios greater than 1000:1 are possible at lower dimming frequencies.

The LM3431 eliminates audible noise problems by maintaining constant output voltage regulation during LED dimming. Additional features include LED short and open protection, fault delay/error flag, cycle by cycle current limit, and thermal shutdown for both the IC and LED array. The enhanced LM3431A features reduced offset voltage for higher accuracy LED current.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3431MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren