LM5181
No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 0,75 A
LM5181
- Functional Safety-Capable
- Designed for reliable and rugged applications
- Wide input voltage range of 4.5 V to 65 V with operation down to 3.5 V after start-up
- Robust solution with only one component crossing the isolation barrier
- ±1.5% total output regulation accuracy
- Optional VOUT temperature compensation
- 6-ms internal or programmable soft start
- Input UVLO and thermal shutdown protection
- Hiccup-mode overcurrent fault protection
- –40°C to +150°C junction temperature range
- Integration reduces solution size and cost
- Integrated 100-V, 0.4-Ω power MOSFET
- No opto-coupler or transformer auxiliary winding required for VOUT regulation
- Internal loop compensation
- High-efficiency PSR flyback operation
- Quasi-resonant MOSFET turn-off in BCM
- Low input quiescent current
- External bias option for improved efficiency
- Single- and multi-output implementations
- Ultra-low conducted and radiated EMI signatures
- Soft switching avoids diode reverse recovery
- Optimized for CISPR 32 EMI requirements
- Create a custom regulator design using WEBENCH Power Designer
The LM5181 is a primary-side regulated (PSR) flyback converter with high efficiency over a wide input voltage range of 4.5 V to 65 V. The isolated output voltage is sampled from the primary-side flyback voltage, eliminating the need for an optocoupler, voltage reference, or third winding from the transformer for output voltage regulation.
The high level of integration results in a simple, reliable and high-density design with only one component crossing the isolation barrier. Boundary conduction mode (BCM) switching enables a compact magnetic solution and better than ±1.5% load and line regulation performance. An integrated 100-V power MOSFET provides output power up to 4 W with enhanced headroom for line transients.
The LM5181 flyback converter is available in a 8-pin, 4-mm × 4-mm, thermally-enhanced WSON package with 0.8-mm pin pitch.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM5180EVM-DUAL — Evaluierungsmodul für PSR-Flyback-Wandler mit breitem Vin und zwei Ausgängen
LM5180EVM-S05 — Evaluierungsmodul für PSR-Flyback-Wandler mit breitem VIN-Bereich und Einfachausgang
PMP31177 — Referenzdesign für 1-W-primärseitig geregelten Flyback
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.