LM60440
Synchroner Wandler mit 36 V und 4 A in einem QFN-Gehäuse mit verbessertem EMI-Verhalten, Wettable Fl
LM60440
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Low EMI and switching noise
- Meets CISPR22 class 5 standard
- Enhanced QFN package minimizes parasitic inductance and switch node ringing
- Configured for rugged industrial applications
- High efficiency power conversion at all loads
- Peak efficiency > 95%
- 90% PFM efficiency at 10-mA, 12 VIN, 5 VOUT
- Low operating quiescent current of 25 µA
- Create a custom design using the LM60440 with the WEBENCH® Power Designer
The LM604x0 regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter that delivers best-in-class efficiency for rugged industrial applications. The LM60430 drives up to 3-A of load current, and the LM60440 is industry’s smallest 4A step-down converter.
The LM604x0 is available in an ultra-miniature WQFN package with wettable flanks and a standard QFN pin-out with a thermal pad to enhance thermal performance. This enhanced QFN package features extremely small parasitic inductance and resistance, enabling very high efficiency while minimizing switch node ringing and dramatically reducing EMI.
The LM604x0 uses peak-current-mode control to automatically fold back frequency at light load to ensure exceptional efficiency across the entire load range. The low power dissipation paired with a thermally optimized QFN package enables a power dense solution size. In addition the device requires few external components and has a pinout designed for simple PCB layout. The small solution size and feature set of the LM604x0 are designed to simplify implementation for a wide range of end equipment.
This device is also available in an AEC-Q100-qualified version.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM60440AQEVM — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 36 V, 4 A, 2 x 3 mm
LM60440A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RPK) | 13 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.