LMQ61460
3-V bis 36-V, 6-A, rauscharmer Synchron-Abwärtswandler für industrielle Anwendungen
LMQ61460
- Functional Safety-Capable
- Optimized for ultra-low EMI requirements
- Hotrod™ package minimizes switch node ringing
- Internal bypass capacitors reduce EMI
- Parallel input path minimizes parasitic inductance
- Spread spectrum reduces peak emissions
- Adjustable switch node rise time
- Designed for rugged applications
- Supports 42-V transient
- 0.4-V dropout with 4-A load (typical)
- High efficiency power conversion at all loads
- 7-µA no load current at 13.5 VIN, 3.3 VOUT
- 90% PFM efficiency at 1 mA, 13.5 VIN, 5 VOUT
- Low MOSFET ON resistance
- RDS_ON_HS = 41 mΩ (typical)
- RDS_ON_LS = 21 mΩ (typical)
- External bias option for improved efficiency
- Pin compatible with:
- LM61460 (36 V, 6 A)
- Use TPSM63606 module for faster time to market
The LMQ61460 is a high-performance, DC-DC synchronous buck converter with integrated bypass capacitors. With integrated high-side and low-side MOSFETs, up to 6 A of output current is delivered over a wide input range of 3.0 V to 36 V; tolerant of 42 V, easing input surge protection design. The device implements soft recovery from dropout eliminating overshoot on the output.
The device is specifically designed for minimal EMI. The device incorporates pseudo-random spread spectrum, integrated bypass capacitors, adjustable SW node rise time, low-EMI VQFN-HR package featuring low switch node ringing, and optimized pinout for ease of use. The switching frequency can be synchronized between 200 kHz and 2.2 MHz to avoid noise sensitive frequency bands. In addition, the frequency can be selected for improved efficiency at low operating frequency or smaller solution size at high operating frequency.
Auto mode enables frequency foldback when operating at light loads, allowing an unloaded current consumption of only 7 µA (typical) and high light load efficiency. Seamless transition between PWM and PFM modes, along with very low MOSFET ON resistances and an external bias input, ensures exceptional efficiency across the entire load range.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMQ61460EVM — Evaluierungsmodul für 36-V-, 6A, 5-V-Synchron-Abwärtswandler mit niedrigem EMI-Wert, 400 kHz
SNVR493 — LMQ61460 Design Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.