11-pin (NDY) package image

LMZ23610TZE/NOPB AKTIV

10-A-SIMPLE SWITCHER®-Leistungsmodul mit 36 V maximaler Eingangsspannung und Stromteilung

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMZ23610TZ/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 32 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS
REACH
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-245C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-PMOD (NDY) | 11
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMZ23610

  • Integrated Shielded Inductor
  • Simple PCB Layout
  • Frequency Synchronization Input (350 kHz to 600 kHz)
  • Current Sharing Capability
  • Flexible Startup Sequencing Using External Soft-start, Tracking and Precision Enable
  • Protection Against Inrush Currents and Faults Such as Input UVLO and Output Short Circuit
  • Junction Temperature Range –40°C to 125°C
  • Single Exposed Pad and Standard Pinout for Easy Mounting and Manufacturing
  • Fully Enabled for WEBENCH® Power Designer
  • Pin Compatible With LMZ22010/08, LMZ12010/08, LMZ23608/06H, and LMZ13610/08/06H
  • Performance Benefits
    • High Efficiency Reduces System Heat Generation
    • Low Radiated Emissions (EMI) Tested to EN55022 Class B Standard
    • Only 7 External Components
    • Low Output Voltage Ripple
    • No External Heat Sink Required
    • Simple Current Sharing for Higher Current Applications
  • Electrical Specifications
    • 50-W Maximum Total Output Power
    • Up to 10-A Output Current
    • Input Voltage Range 6 V to 36 V
    • Output Voltage Range 0.8 V to 6 V
    • Efficiency up to 92%

Beschreibung von LMZ23610

The LMZ23610 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 10-A load. The LMZ23610 is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23610 can accept an input voltage rail between 6 V and 36 V and can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8 V. The LMZ23610 only requires two external resistors and three external capacitors to complete the power solution.

The LMZ23610 is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, output overvoltage protection, short circuit protection, output current limit, and the device allows start-up into a prebiased output. The sync input allows synchronization over the 350- to 600-kHz switching frequency range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMZ23610TZ/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 32 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren