Startseite Energiemanagement DC/DC-Spannungsversorgungsmodul Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

PTH08T210W

AKTIV

Nicht isoliertes Stromversorgungsmodul, 30 A, 5,5 bis 14 V Eingangsspannung, mit weit einstellbarem

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPSM8287A12 AKTIV Stapelbares DC/DC-Abwärtsmodul mit 6 V Eingang, 12 A, I2C und integriertem Induktor Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 30 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.6 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 30 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.6 Features TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
DIPMODULE (ECP) 14 600.1756 mm² 35.81 x 16.76 DIPMODULE (ECQ) 14 600.1756 mm² 35.81 x 16.76
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Typ Titel Datum
* Data sheet PTH08T210W 30-A, 5.5-V to 14-V Input, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod datasheet (Rev. J) 12 Jun 2017
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25 Jun 2018
Application note High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) 13 Aug 2009
Analog Design Journal Power management for processor core voltage requirements 14 Dez 2006

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
DIPMODULE (ECP) 14 Ultra Librarian
DIPMODULE (ECQ) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos