TLC69699-Q1
Universelles SPI-Plug-in für erweiterte Konnektivität für LED-Treiber mit lokaler Helligkeitsregelun
TLC69699-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
- Device HBM classification level H3A
- Device CDM classification level C5
- Functional Safety-Capable:
- Documentation available to aid functional safety system design
- Operating voltage VCC range: 2.5V to 5.5V
- SPI peripheral
- Data transfer rate up to 20MHz
- Support multiple peripherals with one controller
- Continuous Clock Serial Interface (CCSI) Controller and Peripheral
- Data transfer rate up to 20MHz
- Programmable clock jitter for EMI enhancement
- Diagnostics
- Open-drain FAULT pin
- SPI communication loss detection
- CRC for SPI communication
- Continuous clock watchdog
- CCSI data integrity
- Data ready interrupt for availability of data
The TLC69699-Q1 SPI-compatible connectivity enables TLC696xx-Q1 device family to be controlled using a standard SPI controller. The device features an internal oscillator to generate the continuous clock required by the TLC696xx-Q1 device family. Jitter can be added to the continuous clock for EMI enhancement. The transmitted data is aligned to the continuous clock to maintain the timing requirements of the CCSI interface.
TLC69699-Q1 incorporates reporting of faults in both the TLC696xx-Q1 daisy chain and TLC69699-Q1 internal. Data transmission of register and brightness to the TLC696xx-Q1 daisy chain is CRC protected by TLC69699-Q1. In addition, both the data and continuous clock lines are guarded by TLC69699-Q1 for stuck-at faults.

Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und zusätzliche Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC69699-Q1 Automotive SPI-Compatible Connectivity for TLC696xx-Q1 Device Family datasheet | PDF | HTML | 23 Sep 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TLC69699DYYEVM — TLC69699 Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.