8-pin (DDA) package image

TPS2379DDAR AKTIV

PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit externem Gate-Treiber

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2379DDA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS2379

  • IEEE 802.3at Type-2 Hardware Classification With
    Status Flag
  • Auxiliary Gate Driver for High-Power Expansion
  • Robust 100-V, 0.5-Ω Hotswap MOSFET
  • 1A (Typical) Operating Current Limit
  • 140 mA (Typical) Inrush Current Limit
  • DC-DC Converter Enable
  • 15 kV/8 kV System-level ESD Capability
  • PowerPAD™ HSOP Package

Beschreibung von TPS2379

The TPS2379 device is an 8-pin integrated circuit that contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at type-2 powered device (PD) such as Detection, Classification, Type 2 Hardware Classification, and 140-mA inrush current limit during startup. The low 0.5-Ω internal switch resistance, combined with the enhanced thermal dissipation of the PowerPAD package, enables this controller to continuously handle up to 0.85 A. The TPS2379 integrates a low 0.5-Ω internal switch to allow for up to 0.85 A of continuous current through the PD during normal operation. The TPS2379 device supports higher-power applications through an external pass transistor. The TPS2379 contains several protection features such as thermal shutdown, current limit foldback, and a robust 100-V internal switch.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2379DDA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren