TPS53513
Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 1,5 V bis 18 V, 8 A
TPS53513
- Integrated 13.8-mΩ and 5.9-mΩ MOSFETs With
8-A Continuous Output Current - Supports All Ceramic Output Capacitors
- Reference Voltage 600 mV ±0.5% Tolerance
- Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
- D-CAP3™ Control Mode With Fast Load-Step Response
- Auto-Skipping Eco-mode™ for High Light-Load Efficiency
- FCCM for Tight Output Ripple and Voltage Requirements
- Eight Selectable Frequency Settings from
250 kHz to 1 MHz - Precharged Start-up Capability
- Built-in Output Discharge Circuit
- Open-Drain Power-Good Output
- 3.5 mm × 4.5 mm, 28-Pin, VQFN Package
- Create a Custom Design Using the TPS53513 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS53513 device is a small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low external-component count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.5% 0.6-V reference, and an integrated boost switch. Competitive features include very low external-component count, fast load-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirement for compensation.
A forced continuous conduction mode (FCCM) helps meet tight voltage regulation accuracy requirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS53513 device is available in a 28-pin VQFN package and is specified from –40°C to +85°C ambient temperature.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 Synchron-Abwärtswandler mit einem Ausgang – Evaluierungsmodul
The TPS53513EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS53513. The TPS53513 is a D-CAP3™ mode, 8-A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.2-V output at up to 8 A from a 12-V input bus. The TPS53513EVM is designed to demonstrate the TPS53513 (...)
TPS53513 TINA-TI Transient Reference Design
PMP11399 — Referenzdesign eines PMBus-Stromversorgungssystems für Enterprise-Ethernet-Switches
PMP20721 — Referenzdesign für integrierten synchronen Abwärtswandler mit Pseudo-Differential-Fernerfassung
PMP9667 — Referenzdesign für Kernspannungsregelung für Enterprise SSD Storage Add-On Card-Controller ASIC
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.