TPS62861
Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ mit I2C/VSEL-Schnittstelle, 1,75 V bis 5,5 V, 1 A
TPS62861
- 2.3-µA operating quiescent current
- Up to 4-MHz switching frequency
- 1% output voltage accuracy
- DVS output from
- 0.4 V to 1.9875 V (12.5-mV steps)
- I 2C user interface to adjust
- Output voltage presets
- Ramp speed
- VSEL pin to toggle output voltage during operation
- Power-good indication
- Supports < 6-mm² design size
- Supports < 0.6-mm design height
- Tiny, 8-pin, 0.35-mm pitch WCSP package
- Optimized pinout to support 0201 components
The TPS6286x devices are high-frequency, synchronous step-down converters with I2C- and VSEL-Interface. The devices provide an efficient, flexible, and high-power density point-of-load DC/DC design. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The device can also be forced in PWM mode operation for the smallest output voltage ripple. Together, with its DCS-Control architecture, excellent load transient performance and tight output voltage accuracy are achieved. With the I 2C interface and a dedicated VSEL pin, the output voltage is quickly adjusted to adapt the power consumption of the load to the ever-changing performance needs of the application. The device family is available with two VSEL pins and four factory preset voltages to allow usage without I 2C interface.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS6286x1.75-V to 5.5-V Input, 0.6-/1-A Synchronous Step-Down Converterwith I2C/VSEL Interface datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 24 Okt 2023 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Apr 2024 | |
Application note | Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) | PDF | HTML | 29 Nov 2023 | |
Application note | Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature | PDF | HTML | 05 Mai 2022 | |
User guide | TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 22 Sep 2020 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS628610EVM-109 — Evaluierungsmodul für 1-A-synchronen Abwärtswandler mit I2C/VSEL-Schnittstelle
The TPS628610EVM-109 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS628610 1-A, step-down converter in a small 0.7-mm by 1.4-mm package with 0.35-mm pitch. The EVM has a programmable output of 0.4 V to 1.9875 V via I2C with 1% accuracy from input voltages between 1.8 V to 5.5 V. The (...)
SLUC694 — TPS628610EVM GUI for Windows
Unterstützte Produkte und Hardware
SLUC698 — TPS628610EVM GUI for MacOS
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.