TPS64200
Abwärtsregler mit 1,8 bis 6,5 V Eingangsspannung, 350 kHz, 95 % Wirkungsgrad, 20 UA, SOT-23
TPS64200
- Step-Down Controller for Applications With up to 95% Efficiency
- 1.8-V to 6.5-V Operating Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Range From 1.2 V to VI
- High Efficiency Over a Wide Load Current Range
- 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
- Internal Softstart
- 20-µA Quiescent Current (Typical)
- Overcurrent Protected
- Available in a SOT23 Package
- APPLICATIONS
- USB Powered Peripherals
- Organizers, PDAs, and Handheld PCs
- Low Power DSP Supply
- Digital Cameras
- Hard Disk Drives
- Portable Audio Players
The TPS6420x are nonsynchronous step-down controllers that are ideally suited for systems powered from a 5-V or 3.3-V bus or for applications powered from a 1-cell Li-Ion battery or from a 2- to 4-cell NiCd, NiMH, or alkaline battery. These step-down controllers drive an external P-channel MOSFET allowing design flexibility. To achieve highest efficiency over a wide load current range, this controller uses a minimum on time, minimum off time control scheme and consumes only 20-µA quiescent current. The minimum on time of typically 600 ns (TPS64203) allows the use of small inductors and capacitors. When disabled, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6420x is available in the 6-pin SOT23 (DBV) package and operates over a free air temperature range of 40°C to 85°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SOT23 Step-Down Controller. datasheet | 17 Jun 2003 | |
Analog Design Journal | 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal | 15 Nov 2010 | ||
Application note | Using Ceramic Output Capacitors With The TPS6420x Buck Controllers (Rev. B) | 11 Mär 2010 | ||
Application note | 5 A Buck Converter Using the TPS6420x Family of Step Down Controllers | 17 Jun 2004 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS64202EVM-023 — TPS64202-Evaluierungsmodul (3,3V @ 2A)
The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.