TPS650320-Q1
18-V-PMIC, 800 mA, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobili
TPS650320-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Three step-down converters:
- BUCK1 V IN range from 4.0 V to 18.3 V
- BUCK1 V OUT range from 2.5 V to 4.0 V
- BUCK1 output current up to 800mA
- BUCK2 and BUCK3 V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- BUCK2 and BUCK3 V OUT range from 0.9 V to 1.9 V
- BUCK2 and BUCK3 output current up to 600-mA
- Spread-spectrum clock (SSC) generation for reduced EMI
- 2.3-MHz forced fixed switching frequency PWM operation
- One low dropout (LDO) regulator:
- V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- V OUT range from 1.8 V to 3.3 V
- Low noise and high PSRR
- Up to 300-mA output current
- 4.0-mm × 4.0-mm 24-pin VQFN with wettable flanks
The TPS650320-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step-down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3 V for connections to power over coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.
The TPS650320-Q1 is available in a 24-pin VQFN package (4.00 mm × 4.00 mm).
Request more information
The full data sheet, TPS65033x efficiency and thermal estimator and TPS65033X PSPICE models are available. Request now
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS650320-Q1 Automotive Camera PMIC datasheet | PDF | HTML | 21 Aug 2023 |
Application note | Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 10 Nov 2022 | |
EVM User's guide | TPS650320-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 23 Okt 2020 | |
Certificate | TPS650320Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 14 Sep 2020 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BOOSTXL-TPS65033 — TPS65033x Kundenprogrammierung BoosterPack™
TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul
The TPS650330Q1EVM is an evaluation board for the TPS65033x-Q1 Power Management IC. The EVM includes an onboard USB-to-I²C adapter, power terminals and jumpers for the regulator inputs and outputs, and test points for common measurements.
TPS65033x-Q1 device is a highly integrated power management (...)
PEET-GUI — Effizienzschätzungstool für TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 und TPS650330-Q1
TPS65033X-Q1-DESIGN-DOCS — Design documents for TPS65033x-Q1 series
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65033X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — Functional safety documents for TPS65033x-Q1 series
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS6503XXX-Q1-DATASHEETS — TPS6503xxx-Q1 Datasheets and TRMs
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS6503XXX-Q1-FS-DOCUMENTS — TPS6503xxx-Q1 Functional Safety Documents
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TIDA-050035 — Skalierbares 2-MP-Kameramodul für die Automobilindustrie mit Kamera-PMIC – Referenzdesign
The camera module is a (...)
TIDA-050036 — Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul für DMS und andere Kameramodule für den Automobilbereich
The camera module is a (...)
TIDA-050051 — Referenzdesign für 8,3-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
TIDA-050060 — Referenzdesign für 2,9-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
Das Kameramodul ist ein (...)
TIDA-050050 — Referenzdesign für 1,3-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
TIDA-020003 — Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.