TPS7H5002-SP
Strahlungsfester QMLV- und QMLP-PWM-Regler, 2 MHz, dualer Ausgang, mit synchroner Gleichrichtung
TPS7H5002-SP
- Radiation performance:
- Radiation hardness assured (RHA) up to TID 100krad(Si)
- SEL, SEB, and SEGR immune to LET = 75MeV-cm2/mg
- SET and SEFI characterized up to LET = 75MeV-cm2/mg
- No cross-conduction events for controller outputs observed during SET characterization
- Input voltage: 4V to 14V
- 0.613V +0.7%/–1% voltage reference over temperature, radiation, and line and load regulation
- Switching frequency from 100kHz to 2MHz
- External clock synchronization capability
- Synchronous rectification outputs
- TPS7H5001-SP, TPS7H5002-SP, TPS7H5003-SP
- Adjustable dead time
- TPS7H5001-SP, TPS7H5002-SP
- Adjustable leading edge blank time
- TPS7H5001-SP, TPS7H5002-SP, TPS7H5004-SP
- Configurable duty cycle limit
- TPS7H5001-SP, TPS7H5002-SP, TPS7H5003-SP
- Adjustable slope compensation and soft start
- Package options include CFP and TSSOP
The TPS7H500x-SP family of high speed radiation-hardness-assured PWM controllers. The controllers provide a number of features that are beneficial for the design of DC-DC converter topologies intended for space applications. The controllers have a 0.613V +0.7%/–1% accurate internal reference and configurable switching frequency up to 2MHz. Each device offers programmable slope compensation and soft-start.
The TPS7H500x-SP series can be driven using an external clock through the SYNC pin or by using the internal oscillator at a frequency programmed by the user. The controller family offers the user various options for switching outputs, synchronous rectification capability, dead time (fixed or configurable), leading edge blank time (fixed or configurable), and duty cycle limit. Each device in the TPS7H500x-SP series is available in both a 22-pin CFP ceramic package and a 24-pin TSSOP plastic package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS7H5002EVM-CVAL — TPS7H5002-Evaluierungsmodul für 2-MHz-PWM-Controller mit synchroner Gleichrichtung und Totzeit
TPS7H5002EVM-CVAL ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das zeigt, wie der TPS7H5002-SP-Controller im offenen Regelkreis betrieben werden kann, und er stellt eine Testplattform für den Betrieb des Produkts bereit.
TPS7H5001-SP SIMPLIS Worst-Case Analysis (WCA) Model
SLVRBJ9 — TPS7H5002-SP Flyback Converter Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
PMP23389 — Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler für Raumfahrtanwendungen mit 12 V bis 5 V, 15 A
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |
| DIESALE (KGD) | — | |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.