Startseite Energiemanagement DC/DC-Spannungsversorgungsmodul Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82677

AKTIV

Hocheffizienter Abwärtswandlermodul, 600 mA, MicroSiP™ (Profil < 1,0 mm)

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 4.8 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.2 Switching frequency (min) (kHz) 4900 Switching frequency (max) (kHz) 6000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 52
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 4.8 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.2 Switching frequency (min) (kHz) 4900 Switching frequency (max) (kHz) 6000 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 52
uSIP (SIP) 8 6.67 mm² 2.3 x 2.9
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS82674 AKTIV Hocheffizienter Abwärtswandlermodul, 600 mA, MicroSiP™ (Profil < 1,0 mm) Pin-to-pin alternative with additional Spread Spectrum Modulation

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Typ Titel Datum
User guide Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 16 Jun 2021
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 22 Jun 2018
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 24 Okt 2016
White paper SiP Power Modules White Paper 26 Jan 2016
EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 10 Nov 2011
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 17 Jun 2011
More literature 600-mA Fully Integrated Step-Down Solution: Compact Power - TPS82671 (Rev. A) 20 Jan 2011

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TPS82675EVM-646 — Evaluierungsmodul für TPS82675, 600 mA, 1,2 Vout, vollständig integrierter, rauscharmer Abwärtswandl

The TPS82675EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82675 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
uSIP (SIP) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos