TPS92518HV-Q1
Zweifach-Abwärts-LED-Controller für den Automobilbereich mit 65 V, SPI-Schnittstelle, Analog- und PW
TPS92518HV-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM Classification Level H2
- Device CDM Classification Level C5
- Wide Input Voltage Range 6.5 V to 65 V
- Two independent Buck LED Controllers
- High Bandwidth, Quasi-Hysteretic Control
- Adjustable High-Side Sense
- Direct PWM Dimming Input
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- SPI Communications Interface
- Software configurable Set Points (8-bit)
- Digital Calibration and Binning
- Fault Monitoring and Reporting
- Advanced, High Precision Dimming
- 10,000:1 PWM Dimming Range
- 255:1 Analog Dimming Range
- High Frequency Shunt FET Dimming
The TPS92518-Q1 family of parts are dual channel buck LED current controllers with a SPI communications interface. The serial communication interface provides a singular communication path for multichannel and platform lighting driver module (LDM) applications.
The TPS92518-Q1 uses a quasi-hysteretic control method that supports switching frequencies ranging from 1 kHz to 2 MHz. This control method enables superior, high frequency shunt FET dimming and also handles the demanding dynamic loads of adaptive LED matrix based headlamp systems.
Software programmable SPI set points (Precision Peak Current, Controlled Off-Time and Output Voltage Sense) enables designers to develop a single LED driver solution for multiple load configurations that can be quickly reconfigured for future LED driver design requirements.
The TPS92518-Q1 device has an input range up to 42 V. The TPS92518HV-Q1 is a high-voltage option with an input range up to 65 V.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS92518-Q1 Automotive Dual Channel Buck LED Controller with SPI Interface, Analog and PWM Dimming datasheet | PDF | HTML | 18 Mai 2017 |
| Technical article | TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai | PDF | HTML | 30 Mär 2018 | |
| White paper | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 27 Mär 2018 | ||
| Selection guide | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 15 Mär 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LEDSPIMCUEVM-879 — MCU-Steuerungsplatine zur Verwendung mit der Platine TPS92518EVM-878
LEDSPIMCUEVM-879 ist die MCU-Steuerplatine für das Evaluierungsmodul TPS92518 (TPS92518EVM-878). Diese Platine ist die Begleitplatine, die softwarebasierte Steuerungen mit dem Softwarepaket des TPS92518-Demonstrationskits ermöglicht, das eine computerbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI) (...)
TPS92518EVM-878 — Dual-Abwrts-LED-Treiber-Evaluierungsplatine mit SPI-Schnittstelle
Das TPS92518EVM-878 verfügt über einen zweikanaligen LED-Stromregler mit hoher Helligkeit, der auf dem Dual-Abwärts-LED-Controller TPS92518 basiert. Es ist für den Betrieb mit einer Eingangsspannung von 6,5 V bis 65 V ausgelegt. Das EVM ist für Standard-Ausgangsströme von 550 mA/Kanal konfiguriert, (...)
TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 Sechskanal-Matrix-Evaluierungsmodul
LED-CONTROLLER-GUI — TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software
Unterstützte Produkte und Hardware
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.