TPS92664-Q1
Rauscharmer LED-Matrixmanager, 16-kanalig, mit internem Takt und EEPROM
TPS92664-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
- Device HBM classification level H1C
- Device CDM classification level C5
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 system design up to ASIL B
- 16 integrated bypass switches
- Programmable 10-bit PWM dimming
- Programmable slew rate control
- LED open detection and protection
- Single LED short detection
- UART serial communication
- Internal oscillator for system clock
- LVDS clock driver for synchronizing devices
- Previous LMM generation compatible
- CAN transceiver compatible
- Integrated ADC
- LED voltage for each switch
- LED current monitor
- Die temperature
- 2x general ADC inputs (thermistor compatible)
- Internal EEPROM (MTP)
- Failsafe default settings
- Customer calibration data
The TPS92664 LED matrix manager device enables fully dynamic adaptive lighting solutions by providing individual pixel-level LED control. The device includes four sub-strings of four series connected integrated switches for bypassing individual LEDs. The individual sub-strings allow the device to accept either single or multiple current sources.
The TPS92664 features an internal oscillator. The internal oscillator can be shared to other system devices through the internal low noise LVDS transmitter and receiver blocks. The multi-drop, universal, asynchronous, receiver transmitter (UART) serial interface is compatible with TPS92665, TPS92667, TPS92662x and TPS92663x devices. The internal EEPROM can store system defaults as well as calibration and lighting module data. An on-board ADC with multiplexed inputs samples all LED channels as well as IC die temperature and an LED current sense. The ADC also samples dedicated ADC inputs for use with system temperature compensation, LED binning and coding.
The TPS92664 incorporates registers for programming phase shift and pulse width of each individual LED in the string and for reporting LED open, short faults and functional parameters.

Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Das Handbuch zur funktionalen Sicherheit, der Bericht und der Bericht zur quantitativen Analyse sind verfügbar – NDA erforderlich. Jetzt anfordern
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 – Evaluierungsmodul für LED-Matrix Manager mit internem EEPROM und Oszillator
Das TPS92664-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des 16-Kanal-Matrix-Manager-Bausteins TPS92664. Das EVM-Kit umfasst drei Platinen und die zugehörigen Kabel für die Bereitstellung einer Ein-to-End-Stromversorgungslösung für ein typisches Matrix-Scheinwerfersystem. Die Platine PSIL216 (...)
TPS92664-Q1-FS-NDA — TPS92664-Q1, TPS92665-Q1, and TPS92667-Q1 functional safety documentation
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Kfz-LED-Treiber
TPS92664EVM-DESIGN — TPS92664EVM design resources
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Kfz-LED-Treiber
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.