15-pin (RDA) package image

TPSM53604RDAR AKTIV

36-V-, 4-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem kleinem 5,5 x 5 x 4 mm Enhanced HotRod™ QFN-Gehäus

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-245C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins B3QFN (RDA) | 15
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPSM53604

  • Functional Safety-Capable
  • 5-mm × 5.5-mm × 4-mm Enhanced HotRod™ QFN package
    • Industry’s smallest 36-V, 4-A footprint: 85 mm2 solution size (single sided)
    • Low EMI: meets CISPR11 radiated emissions
    • Excellent thermal performance: up to 20 W output power at 85°C, no airflow
    • Standard footprint: single large thermal pad and all pins accessible from perimeter
  • Input voltage range: 3.8 V to 36 V
  • Output voltage range: 1 V to 7 V
  • Efficiency up to 95%
  • Power-good flag
  • Precision enable
  • Built-in hiccup-mode short-circuit protection, over-temperature protection, start-up into pre-bias output, soft start, and UVLO
  • Operating IC junction range: –40°C to +125°C
  • Operating ambient range: –40°C to +105°C
  • Shock and vibration tested to Mil-STD-883D
  • Pin compatible with: 3-A TPSM53603 and 2-A TPSM53602
  • Create a custom design using the TPSM53604 with the WEBENCH Power Designer
  • Download the EVM Design Files for fast board design

Beschreibung von TPSM53604

The TPSM53604 power module is a highly integrated 4-A power solution that combines a 36-V input, step-down, DC/DC converter with power MOSFETs, a shielded inductor, and passives in a thermally-enhanced QFN package. The 5-mm x 5.5-mm x 4-mm, 15-pin package uses Enhanced HotRod QFN technology for improved thermal performance, small footprint, and low EMI. The package footprint has all pins accessible from the perimeter and a single large thermal pad for simple layout and easy handling in manufacturing.

The total solution requires as few as four external components and eliminates the loop compensation and magnetics part selection from the design process. The full feature set includes power good, programmable UVLO, prebias start-up, overcurrent, and overtemperature protections, making the TPSM53604 an excellent device for powering a wide range of applications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren