10-pin (SIL) package image

TPSM82823ASILR AKTIV

3-A-Abwärtswandler, 5,5-V-Eingang mit integriertem Induktor und erzwungenem PWM-Modus im µSiP-Gehäus

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins uSiP (SIL) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPSM82823A

  • 1.1-mm profile MicroSiP™ power module

  • CISPR 11 class B compliant
  • Up to 95% efficiency
  • 2.4-V to 5.5-V input voltage range
  • 0.6-V to 4-V adjustable output voltage
  • Fixed output voltages available: 1.2-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V
  • 4-µA operating quiescent current
  • DCS-control topology
  • Power save mode option available for light load efficiency
  • Forced-PWM option available for CCM operation

  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Hiccup short circuit protection
  • Output discharge
  • Power good output with window comparator
  • Integrated soft start-up
  • Overtemperature protection
  • PSPICE models available for: TPSM82821, TPSM82822 and TPSM82823
  • 2.0-mm × 2.5-mm × 1.1-mm 10-pin µSiL package
  • 12 mm2 total solution size (for the fixed output voltage versions)

Beschreibung von TPSM82823A

The TPSM8282x device family consists of a 1-A, 2-A, and 3-A step-down converter MicroSiP™ power modules optimized for small solution size and high efficiency.

The power modules integrate a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components and save PCB area. The TPSM8282x is available in two flavors. The first includes an automatically entered power save mode to maintain high efficiency down to very light loads for extending the system battery run-time. The second version, the TPSM8282xA, runs in forced-PWM maintaining a continuous conduction mode at all currents to minimize the output ripple. In PWM mode the converter operates with a nominal switching frequency of 4MHz.

In power save mode, the device operates with typically 4-µA quiescent current. Using the DCS-Control topology, the device achieves excellent load transient performance and accurate output voltage regulation. The EN and PG pins, which support sequencing configurations, bring a flexible system design. An integrated soft start-up reduces the inrush current required from the input supply. Overtemperature protection and hiccup short circuit protection deliver a robust and reliable solution.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren