XPSM828303PVCBR AKTIV

Rauscharmes Abwärtswandlermodul im QFN-Gehäuse, 2,25 V bis 5,5 V, 3 A, mit integrierter Induktivität

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.533
100 249 $2.220
250 999 $1.556
1,000 + 99,999,999 $1.254

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins QFN-FCMOD (VCB) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPSM828303

  • Optimized EMI performance
  • Facilitates CISPR 11/32 compliance
    • Integrated on-chip noise-filtering capacitors
    • Measurements according to CISPR available
  • 0.5V to 4.5V adjustable output voltage
  • 1% FB voltage accuracy (–40°C to 125°C TJ)
  • 55mΩ dropout resistance
  • 2.25V to 5.5V input voltage range
  • 2.0MHz switching frequency
  • 7µA operating quiescent current
  • DCS-Control topology
  • Excellent transient response
  • MODE pin selects between forced PWM and power save mode
  • Supports 1.2V GPIO
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Active output discharge
  • Power-good output
  • Thermal shutdown protection
  • Hiccup or latch-off OCP/OVP
  • PSpice and SIMPLIS models available
  • Two package options with 0.5mm pitch
    • Standard QFN
    • Shielded MagPack
  • Create a custom design using the TPSM828303 with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von TPSM828303

The TPSM82830x are an easy-to-use, synchronous, step-down, DC/DC module family with integrated inductor and EMI reduction technologies. Based on the DCS-Control topology, the devices have a fast transient response yet with small output capacitance. The output voltage can be set down to 0.5V with high feedback voltage accuracy of 1% over the full operating junction temperature range. A mode pin selects between power saving and forced-PWM mode. The power save mode prolongs battery life at low output currents and the forced PWM mode maintains continuous conduction in the inductor to reduce ripple at constant switching frequency. An internal soft-start circuit ramps the voltage up tightly controlled and a power-good signal indicates correct output voltage. The devices support 100% mode. HICCUP short-circuit protection combined with thermal shutdown protect device and application. The family is available in a 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm QFN package and 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm MagPack package.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.533
100 249 $2.220
250 999 $1.556
1,000 + 99,999,999 $1.254

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren