16-pin (D) package image

UCC21220DR AKTIV

3,0 kVrms 4A-/6-A isolierter Zweikanal-Gate-Treiber mit Disable-Pin und 8V-UVLO für MOSFETs und GaNF

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC21220D LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von UCC21220

  • Universal: dual low-side, dual high-side or half-bridge driver
  • Supports basic and functional isolation
  • CMTI greater than 125V/ns
  • Up to 4A peak source, 6A peak sink output
  • Switching parameters:
    • 33ns typical propagation delay
    • 5ns maximum pulse-width distortion
    • 10µs maximum VDD power-up delay
  • Up to 25V VDD output drive supply
    • 5V and 8V VDD UVLO Options
  • Junction temperature range (Tj) –40°C to 150°C
  • Narrow body SOIC-16 (D) package
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • Safety-related certifications:
    • 4242VPK isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (planned)
    • 3000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577 (planned)
    • CQC certification per GB4943.1-2022 (planned)

Beschreibung von UCC21220

The UCC21220 and UCC21220A devices are basic and functional isolated dual-channel gate drivers with 4A peak-source and 6A peak-sink current. They are designed to drive power MOSFETs and GaNFETs in PFC, Isolated DC/DC, and synchronous rectification applications, with fast switching performance and robust ground bounce protection through greater than 125V/ns common-mode transient immunity (CMTI).

These devices can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or half-bridge drivers. Two outputs can be paralleled to form a single driver which doubles the drive strength for heavy load conditions due to the best-in-class delay matching performance.

Protection features include the following: DIS pin shuts down both outputs simultaneously when it is set high, all supplies have undervoltage lockout (UVLO), and active pulldown protection clamps the output below 2V when unpowered or floated.

With these features, these devices enable high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC21220D LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren