UCC21220
3,0 kVrms 4A-/6-A isolierter Zweikanal-Gate-Treiber mit Disable-Pin und 8V-UVLO für MOSFETs und GaNF
UCC21220
- Supports basic and functional isolation
- CMTI greater than 100V/ns
- 4A peak source, 6A peak sink output
- Switching parameters:
- 40ns maximum propagation delay
- 5ns maximum delay matching
- 5.5ns maximum pulse-width distortion
- 35µs maximum VDD power-up delay
- Up to 18V VDD output drive supply
- 5V and 8V VDD UVLO Options
- Operating temperature range (TA) –40°C to 125°C
- Narrow body SOIC-16 (D) package
- Rejects input pulses shorter than 5ns
- TTL and CMOS compatible inputs
- Safety-related certifications:
- 4242VPK isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01 and DIN EN 61010-1 (planned)
- 3000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- CQC certification per GB4943.1-2011 (planned)
The UCC21220 and UCC21220A devices are basic and functional isolated dual-channel gate drivers with 4A peak-source and 6A peak-sink current. They are designed to drive power MOSFETs and GaNFETs in PFC, Isolated DC/DC, and synchronous rectification applications, with fast switching performance and robust ground bounce protection through greater than 100V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
These devices can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or half-bridge drivers. Two outputs can be paralleled to form a single driver which doubles the drive strength for heavy load conditions due to the best-in-class delay matching performance.
Protection features include the following: DIS pin shuts down both outputs simultaneously when it is set high, INA/B pin rejects input transient shorter than 5ns, both inputs and outputs can withstand –2V spikes for 200ns, all supplies have undervoltage lockout (UVLO), and active pulldown protection clamps the output below 2.1V when unpowered or floated.
With these features, these devices enable high efficiency, high power density, and robustness in a wide variety of power applications.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC21220EVM-009 — UCC21220 4 A, 6 A 3,0-kVRMS isolierter Zweikanal-Gate-Treiber – Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PMP23338 — 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
PMP23069 — Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
PMP22220 — 1500-W-AC-Schalter brückenloses PFC-Referenzdesign
PMP40500 — Referenzdesign für Halbbrücke mit 54 VDC Eingang, 12 V 42 A Ausgang
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.