10-pin (DRC) package image

UCC27282DRCR AKTIV

Halbbrückentreiber mit 3 A, 120 V, 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC27282DRCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von UCC27282

  • Drives two N-channel MOSFETs in high-side low-side configuration
  • 5-V typical under voltage lockout
  • Input interlock
  • Enable/disable functionality in DRC package
  • 16-ns typical propagation delay
  • 12-ns rise, 10-ns fall time with 1.8-nF load
  • 1-ns typical delay matching
  • Absolute Maximum Negative Voltage Handling on Inputs (–5 V)
  • Absolute Maximum Negative Voltage Handling on HS (–14 V)
  • ±3-A peak output current
  • Absolute maximum boot voltage 120 V
  • Low current (7-µA) consumption when disabled
  • Integrated bootstrap diode
  • Specified from –40°C to 140°C junction temperature

Beschreibung von UCC27282

The UCC27282 is a robust N-channel MOSFET driver with a maximum switch node (HS) voltage rating of 100 V. It allows for two N-channel MOSFETs to be controlled in half-bridge or synchronous buck configuration based topologies. Its 3-A peak source and sink current along with low pull-up and pull-down resistance allows the UCC27282 to drive large power MOSFETs with minimum switching losses during the transition of the MOSFET Miller plateau. Since the inputs are independent of the supply voltage, UCC27282 can be used in conjunction with both analog and digital controllers.

The input pins as well as the HS pin are able to tolerate significant negative voltage, which improves system robustness. Input interlock further improves robustness and system reliability in high noise applications. The enable and disable functionality provides additional system flexibility by reducing power consumption by the driver and responds to fault events within the system. 5-V UVLO allows systems to operate at lower bias voltages, which is necessary in many high frequency applications and improves system efficiency in certain operating modes. Small propagation delay and delay matching specifications minimize the dead-time requirement which further improves efficiency.

Under voltage lockout (UVLO) is provided for both the high-side and low-side driver stages forcing the outputs low if the VDD voltage is below the specified threshold. An integrated bootstrap diode eliminates the need for an external discrete diode in many applications, which saves board space and reduces system cost. UCC27282 is offered in a small package enabling high density designs.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC27282DRCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren