UCC28910
700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung
UCC28910
- Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) Output Regulation Without Optical-Coupler
- ±5% Output Voltage Regulation Accuracy
- ±5% Output Current Regulation With AC Line and Primary Inductance Tolerance Compensation
- 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables <30-mW Standby Power
- 115-kHz Maximum Switching Frequency Design for High-Power Density
- Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
- Thermal Shut Down
- Low Line and Output Over-Voltage Protection
The UCC28910 and UCC28911 are high-voltage flyback switchers that provide output voltageand current regulation without the use of an optical coupler. Both devices incorporate a 700-Vpower FET and a controller that process operating information from the flyback auxiliary windingand power FET to provide a precise output voltage and current control. The integrated high-voltage current source for startup that is switched off during device operation, and the controller current consumption is dynamically adjusted with load. Both enablethe very low stand-by power consumption.
Control algorithms in the UCC28910 and UCC28911, combining switching frequency and peakprimary current modulation, allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards.Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching is used to reduce switching losses.Built-in protection features help to keep secondary and primary component stress levels in check across the operating range. The frequency jitter helps to reduce EMI filter
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC28910FBEVM-526 — UCC28910FBEVM-526-Evaluierungsmodul
Universal input 5V, 6W isolated flyback power supply with primary side control
UCC28911EVM-718 — UCC28911-Evaluierungsmodul
The UCC28911EVM-718 evaluation module is an offline Flyback power supply that provides isolated output voltage and current regulation without the use of an optocoupler and secondary-side feedback components. The input accepts a voltage range of 85VAC to 265VAC, 47Hz to 64Hz. The evaluation module (...)
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten UCC28910
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.