UCC28951
Öko-Vollbrückencontroller mit Phasenverschiebung und SR-Steuerung für einen großen Eingangsspannungs
UCC28951
- Enhanced zero-voltage switching (ZVS) range
- Direct synchronous rectifier (SR) control
- Light-load efficiency management including:
- Burst mode operation
- Discontinuous conduction mode (DCM), dynamic SR on/off control
- Average- or peak-current mode control with programmable slope compensation and voltage-mode control
- Closed-loop soft-start and enable function
- Programmable switching frequency up to 1 MHz with bidirectional synchronization
- (±3%) cycle-by-cycle current limit protection with hiccup mode support
- 150µA start-up current
- VDD undervoltage lockout
- Wide temperature range: –40°C to +125°C
The UCC28951 controller is an enhanced version of the UCC28950. It is a fully compatible drop-in replacement for the UCC28950. The UCC2895x devices use advanced control of the full-bridge in addition to active control of the synchronous rectifier (SR) output stage.
ZVS operation ensured over a wide range of operating conditions, while the load current naturally tunes the switching delays of the secondary-side synchronous rectifiers(SR). This functionality maximizes overall system efficiency.
Easily get started with the UCC2895x 600W phase shifted full bridge design review/application note,
The 24-pin, TSSOP package complies with RoHS requirements.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC2895x Phase-Shifted Full-Bridge Controller for Wide-Input Voltage Range Applications datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 17 Okt 2024 |
Application note | UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) | PDF | HTML | 04 Mär 2022 | |
Application note | Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 | 13 Nov 2017 | ||
EVM User's guide | Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 | 06 Okt 2016 | ||
More literature | Design review of a 2-kW parallelable power supply module | 17 Aug 2016 | ||
More literature | Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) | 17 Aug 2016 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC27714EVM-551 — Evaluierungsmodul für UCC27714 600W-phasenverschobenen Vollbrückenwandler
This 600W EVM was designed to demonstrate how the UCC28950 control IC, UCC27524A and UCC27714 gate drivers could be used in a phase shifted full bridge converter that achieves ZVS from 50 to 100% load.
UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. C)
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)
PMP8740 — Referenzdesign für industrielles AC/DC-Ladegerät mit 2 kW und 92 % Volllastwirkungsgrad
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.