UCC57102Z
Einkanaliger Low-Side-Treiber, 30 V VDD, 3 A/3 A, mit DESAT-Schutz, Mute und 12 V UVLO
UCC57102Z
- Typical 3A sink 3A source output currents
- DESAT protection with programmable delay
- Soft turn-off when fault happens
- Absolute maximum VDD voltage: 30V
- Input and enable pins capable of withstanding up to –5V
- Tight UVLO thresholds for bias flexibility
- Typical 26ns propagation delay
- Self-protect driver with thermal shutdown function
- Wide bias voltage range
- Available in 5mm × 4mm SOIC-8 package
- Operating junction temperature range of –40°C to 150°C
The UCC57102Z is a single channel, high-performance low-side IGBT/SiC gate driver for high power automotive applications such as PTC heaters, traction inverter active discharge circuit, and other auxiliary subsystems. It offers protection features including Under-voltage-lock-out (UVLO), Desaturation protection (DESAT), FAULT report, and thermal shutdown protection. The UCC57102Z has a typical peak drive strength of 3A and it can handle –5V on its inputs, which improves robustness in systems with moderate ground bouncing. The inputs are independent of supply voltage and can be connected to most controller outputs for maximum control flexibility. The wide voltage range of the bias supply provided in the UCC57102Z accommodates bipolar voltage. An accurate 5V output LDO is also available with the UCC57102Z .
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC57102Z High-Speed, Low-Side Gate Drivers With DESAT Protection datasheet | PDF | HTML | 06 Dez 2024 |
| Application note | Selecting Gate Drivers for HVAC Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 07 Nov 2025 | |
| Application note | Protecting Power Devices with Gate Drivers | PDF | HTML | 29 Sep 2025 | |
| Application brief | Advancing Gate Driver Performance: Miller Clamp vs Bipolar Output | PDF | HTML | 29 Mai 2025 | |
| Product overview | UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) | PDF | HTML | 15 Mai 2025 | |
| Application brief | Reference Voltage Applications in the UCC57108, UCC57102, and UCC57102Z Gate Drivers | PDF | HTML | 03 Apr 2025 | |
| Application brief | Applications and Benefits of UCC5710x-Q1 | PDF | HTML | 02 Aug 2024 | |
| Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 Feb 2020 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.