BUF22821
Generador de tensión gamma de 22 canales y calibrador Vcom con memoria integrada de dos bancos
BUF22821
- 24-CHANNEL GAMMA
- 22-CHANNEL PROGRAMMABLE
- 2-CHANNEL STATIC GAMMA
- 2-CHANNEL PROGRAMMABLE VCOM
- 10-BIT RESOLUTION
- 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
- TWO INDEPENDENT MEMORY BANKS
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- LOW SUPPLY CURRENT: 0.5mA/channel
- SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
- DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
- I2C™ INTERFACE
- APPLICATIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF22821 offers 22 programmable gamma channels, two programmable VCOM channels, and two static gamma channels. It is ideal for the new 10-bit source drivers that require 22 gamma channels.
The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF22821 supports up to 16 write operations to the on-chip memory. The BUF22821 has two separate banks of memory, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.
All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 100mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.
The BUF22821 is manufactured using Texas Instruments' proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20V. The BUF22821 is offered in a HTSSOP-38 PowerPAD™ package. It is specified from -40°C to +85°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BUF22821EVM-USB — Placa de evaluación BUF22821
The BUF22821EVM-USB is a platform for evaluating the performance of the BUF22821 gamma-voltage generator under various signal, reference and supply conditions.
This device offers 22 programmable gamma channels, each with 10 bit resolution.
SBOC417 — BUF22821EVM-USB User Software
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SBOC418 — BUF22821EVM-USB Source Code
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.