LM10524
IC con gestión de energía (PMIC) reductor triple para unidades de estado sólido
LM10524
- Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
- Integrated FETs with Low RDSON
- Bucks Operate with Their Phases Shifted to Reduce
the Input Current Ripple and Capacitor Size - Programmable Output Voltage via the SPI Interface
- Over and Under-Voltage-Lockout
- Automatic Internal Soft Start with Power-On-Reset
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
- PFM Mode for High Efficiency at Light Load Conditions
- Power-Down Data Protection Enhances Data Integrity
- Bypass Mode Available on Buck 1
- Sleep Mode to Save Power During Idle Times
- DEVSLP Function
- SPI-Programmable Interrupt Comparator (2.0V to 4.0V)
- Factory Programmable Startup Sequencing for Varied Controllers
- Fast Startup for all Voltage Rails in about 3.5ms to PWR_OK
- Fast Turn-off / Active Discharge on Regulator Outputs
Key Specifications
- Single input rail with wide range: 3.3 to 5.5V
- Programmable Buck Regulator Outputs:
- Buck 1: 1.1V to 3.6V; 1.6A
- Buck 2: 1.1V to 3.6V; 1A
- Buck 3: 0.7V to 1.95V; 2.5A
- ±3% feedback voltage accuracy
- Up to 95% efficient buck regulators
- 2MHz switching frequency for smaller inductor size
- 2.815mm, 3.215mm, 0.4mm pitch, 46 bump micro SMD package
Application
- Solid-State Drives
All trademarks are the property of their respective owners.
LM10524 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for SSD and Flash drives.
The LM10524 can operate cooperatively with an ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and to control power saving modes via the SPI interface.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM10524 Triple Buck Power Management Unit datasheet (Rev. A) | 28 ene 2014 | |
EVM User's guide | LM10524EVM User's Guide | 22 ene 2014 | ||
Product overview | LM10524 Power Management Unit Optimized for LSI Controllers | 29 may 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YFR) | 46 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.