3-pin (KCS) package image

LM237KCSE3 ACTIVO

Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A negativo con baja IQ

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
LM337IMPX/NOPB ACTIVO Regulador de tensión lineal ajustable negativa de 1.5 A
LM337T/NOPB ACTIVO Regulador de tensión lineal ajustable negativa de 1.5 A

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM237

Información de empaque

Encapsulado | Pines TO-220 (KCS) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para LM237

  • Output Voltage Range Adjustable
    From –1.2 V to –37 V
  • Output Current Capability of 1.5 A Max
  • Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
    Voltage Change
  • Output Regulation Typically 0.3%
  • Peak Output Current Constant Over Temperature
    Range of Regulator
  • Ripple Rejection Typically 77 dB
  • Direct Replacement for Industry-Standard LM237
    and LM337

Descripción de LM237

The LM237 and LM337 are adjustable 3-terminal negative-voltage regulators capable of supplying in excess of –1.5 A over an output voltage range of –1.2 V to –37 V. They require only two external resistors to set the output voltage and one output capacitor for frequency compensation.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información