8-pin (D) package image

LM27222MX/NOPB ACTIVO

Controlador de puerta de medio puente de 4.5 A y 30 V para unidad síncrona/asíncrona

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM27222M/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM27222

  • Adaptive Shoot-through Protection
  • 10ns Dead Time
  • 8ns Propagation Delay
  • 30ns Minimum On-time
  • 0.4Ω Pull-down and 0.9Ω Pull-up Drivers
  • 4.5A Peak Driving Current
  • MOSFET Tolerant Design
  • 5µA Quiescent Current
  • 30V Maximum Input Voltage in Buck Configuration
  • 4V to 6.85V Operating Voltage
  • SOIC-8 and WSON Packages

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM27222

The LM27222 is a dual N-channel MOSFET driver designed to drive MOSFETs in push-pull configurations as typically used in synchronous buck regulators. The LM27222 takes the PWM output from a controller and provides the proper timing and drive levels to the power stage MOSFETs. Adaptive shoot-through protection prevents damaging and efficiency reducing shoot-through currents, thus ensuring a robust design capable of being used with nearly any MOSFET. The adaptive shoot-through protection circuitry also reduces the dead time down to as low as 10ns, ensuring the highest operating efficiency. The peak sourcing and sinking current for each driver of the LM27222 is about 3A and 4.5Amps respectively with a Vgs of 5V. System performance is also enhanced by keeping propagation delays down to 8ns. Efficiency is once again improved at all load currents by supporting synchronous, non-synchronous, and diode emulation modes through the LEN pin. The minimum output pulse width realized at the output of the MOSFETs is as low as 30ns. This enables high operating frequencies at very high conversion ratios in buck regulator designs. To support low power states in notebook systems, the LM27222 draws only 5µA from the 5V rail when the IN and LEN inputs are low or floating.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM27222M/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información