LM3279
Convertidor reductor de impulso con interfaz MIPI® RFFE para amplificadores de potencia RF 3G y 4G
LM3279
- MIPI RFFE Digital Control Interface
- High-Efficiency PFM and PWM Modes
with Internal Seamless Transition - Operates from a Single Li-Ion Cell: 2.7 V
to 5.5 V - Adjustable Output Voltage:
- RFFE Digital Control: 0.4 V
to 4.2 V - Analog Control: 0.5 V to 4.2 V
- RFFE Digital Control: 0.4 V
- 1-A Maximum Load Capability for VBATT
≥ 3.2 V, VOUT = 3.6 V - 2.4-MHz (typ.) Switching Frequency
- Seamless Buck-Boost Mode Transition
- Fast Output Voltage Transition: 0.8 V to 4 V
in 20 µs - High-Efficiency: 95% typ. at VBATT = 3.7 V,
VOUT = 3.3 V, at 300 mA - Input Overcurrent Limit
- Output Overvoltage Clamp
- Internal Compensation
The LM3279 is a buck-boost DC/DC converter designed to generate output voltages above or below a given input voltage and is particularly suitable for Power Amplifiers operating from single-cell Li-Ion batteries in portable applications.
The LM3279 has four modes of operation: Pulse Width Modulation (PWM), Pulse Frequency Modulation (PFM), standby, and shutdown. During normal conditions, the LM3279 operates in full synchronous PWM mode at 2.4-MHz typical switching frequency, providing seamless transitions between buck and boost operating regimes. Energy-saving PFM mode increases efficiencies and current savings during low-power RF transmission modes. For high-transmit power, the device operates in PWM buck or boost mode, whereas the device can transition between PWM and PFM modes during low-power transmit. The LM3279 can be controlled either via an included MIPI RFFE Digital Control Interface or by using an analog control from an external MCU, offering design flexibility.
The power converter topology enables minimum total solution size by using one small footprint and case size inductor and two surface mount capacitors.
The LM3279 is internally compensated for buck and boost modes of operation thus providing an optimal transient response.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM3279 Buck-Boost Converter With MIPI RFFE Interface for 3G And 4G RF Power Amplifiers datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 13 oct 2014 |
EVM User's guide | Using the LM3279 Evaluation Board | 15 mar 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.