6-pin (DBV) package image

LM5134BMFX/NOPB ACTIVO

Controlador de puerta monocanal de 7.6 A/4.5 A con UVLO de 4 V y salida piloto complementaria

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5134BMF/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LM5134

  • 7.6-A and 4.5-A Peak Sink and Source Drive
    Current for Main Output
  • 820-mA and 660-mA Peak Sink and Source
    Current for PILOT Output
  • 4-V to 12.6-V Single-Power Supply
  • Matching Delay Time Between Inverting and Non-
    Inverting Inputs
  • TTL/CMOS Logic Inputs
  • Up to 14-V Logic Inputs (Regardless of VDD
    Voltage)
  • –40°C to 125°C Junction Temperature Range

Descripción de LM5134

The LM5134 is a high-speed single low-side driver capable of sinking and sourcing 7.6-A and 4.5-A peak currents. The LM5134 has inverting and noninverting inputs that give the user greater flexibility in controlling the FET. The LM5134 features one main output, OUT, and an extra gate drive output, PILOT. The PILOT pin logic is complementary to the OUT pin, and can be used to drive a small MOSFET located close to the main power FET. This configuration minimizes the turnoff loop and reduces the consequent parasitic inductance. It is particularly useful for driving high-speed FETs or multiple FETs in parallel. The LM5134 is available in the 6-pin SOT-23 package and the 6-pin WSON package with an exposed pad to aid thermal dissipation.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM5134BMF/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información