LM63610-Q1
Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 1.0 A con amplio espectro
LM63610-Q1
- AEC-Q100-qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Functional Safety-Capable
- Supports automotive system requirements
- Input voltage range: 3.5 V to 36 V
- Short minimum on-time of 50 ns
- Good performance Pseudo-random spread spectrum Compatible with CISPR 25
- Low operating quiescent current of 23 µA
- Junction temperature range –40°C to +150°C
- High design flexibility
- Pin selectable VOUT: 3.3 V, 5 V, adjustable 1 V to 20 V
- Pin compatible with LM63615/LM63625/LM63635 (1.5 A, or 2.5 A, and 3.25 A)
- Pin selectable frequency: 400 kHz, 2.1 MHz, adjustable 250 kHz to 2200 kHz
- Pin selectable FPWM, AUTO, sync modes
- TSSOP: Thermally-enhanced package
- WSON: For space-constrained applications
- Small solution size
- Highly integrated solution
- Low component count
The LM63610-Q1 regulators are a family of easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converters designed for rugged automotive applications. The LM63610-Q1 can drive up to 1 A of load current from an input of up to 36 V. The converter has high light load efficiency and output accuracy in a small solution size. Features such as a RESET flag and precision enable provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. Automatic frequency foldback at light load improves efficiency while maintaining tight load regulation. Integration eliminates many external components and provides a pinout designed for simple PCB layout. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, and hiccup short-circuit protection. The LM63610-Q1 is available in both the HTSSOP 16-pin power package, with PowerPAD™, and the WSON 12-pin power package. Please contact Texas Instruments for availability of the WSON package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM63615QDRREVM — Módulo de evaluación para convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 1.5 A con amplio espectr
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.