LMR51635
Convertidor SIMPLE SWITCHER® buck síncrono de 4.3 V a 60 V, 3.5 A y corriente quiescente baja
LMR51635
- Functional Safety-Capable
- Configured for rugged industrial applications:
- 4.3V to 60V input voltage range
- 2.5A or 3.5A continuous output current
- Low operating quiescent current of 29µA
- 70ns minimum switching on time
- 400kHz amd 1.1MHz switching frequency
- Frequency spread spectrum (PFM variant)
- –40°C to 150°C junction temperature range
- 96% maximum duty cycle
- Monotonic start-up with prebiased output
- Short-circuit protection with hiccup mode
- Precision enable
- ±1% tolerance voltage reference
- Small design size and ease of use:
- Integrated synchronous rectification
- Internal compensation for ease of use
- SOT-23 package
- Various options in pin-to-pin compatible package
- PFM and forced PWM (FPWM) options
- Create a custom design using the LMR516x5 with the WEBENCH Power Designer
The LMR516x5 is a wide-VIN, easy-to-use, synchronous buck converter capable of driving up to 2.5A or 3.5A load current. With a wide input range of 4.3V to 60V, the device is designed for a wide range of industrial applications for power conditioning from an unregulated source.
The LMR516x5 operates at 400kHz or 1.1MHz switching frequency to support use of relatively small inductors for an optimized design size. The device has a pulse frequency modulation (PFM version) to realize high efficiency at light load and a forced pulse width modulation (PFM version) to achieve constant frequency and small output voltage ripple over the full load range, soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allow the device to be used with minimal external components.
The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMR51635EVM — Módulo de evaluación LMR51635
El módulo de evaluación (EVM) LMR51635EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador buck síncrono de entrada amplia LMR51635. El LMR51635 es un convertidor buck síncrono fácil de usar con VIN amplia. Con el amplio rango de tensión de (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.