LP3906
Regulador reductor lineal doble de CC/CC de alta corriente con interfaz compatible con I2C
LP3906
- Compatible with Advanced Applications Processors and FPGAs
- 2 LDOs for Powering Internal Processor Functions and I/Os
- High Speed Serial Interface for Independent Control of Device Functions and Settings
- Precision Internal Reference
- Thermal Overload Protection
- Current Overload Protection
- 24-lead 5 × 4 × 0.8 mm WQFN Package
- Software Programmable Regulators
Key Specifications
- DC/DC Converter (Buck)
- 1.5A Output Current
- Programmable VOUT from:Buck1 : 0.8V–2.0VBuck2 : 1.0V–3.5V
- Up to 96% Efficiency
- 2 MHz PWM Switching Frequency
- ±3% Output Voltage Accuracy
- Automatic Soft Start
- Linear Regulators (LDO)
- Programmable VOUT of 1.0V–3.5V
- ±3% Output Voltage Accuracy
- 300 mA Output Currents
- 25 mW (Typ) Dropout
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP3906 is a multi-function, programmable Power Management Unit, optimized for low power FPGAs, Microprocessors and DSPs.
This device integrates two highly efficient 1.5A Step-Down DC/DC converters with dynamic voltage management (DVM), two 300mA Linear Regulators and a 400kHz I2C compatible interface to allow a host controller access to the internal control registers of the LP3906. The LP3906 additionally features programmable power-on sequencing and is offered in a tiny 5 x 4 x 0.8mm WQFN-24 pin package.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP3906 Dual High-Current Step-Dwn DC/DC & Dual Linear Reg w/I2C Comp Interface datasheet (Rev. M) | 03 may 2013 | |
User guide | AN-1532 LP3906 Evaluation Kit (Rev. C) | 30 abr 2013 | ||
Application note | Saving Energy via Smart Power Management (Power Designer-118) | 17 feb 2012 | ||
User guide | LP3906 Smart Power Reference Design - 4 outputs User Guide | 27 ene 2012 | ||
Application note | Implementing Single-Chip FPGA Power Solutions | 21 mar 2007 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (NHZ) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.