64-pin (PAP) package image

TPS2384PAP ACTIVO

PSE de PoE tipo 1 de 4 canales con FET integrado y detección de corriente

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2384PAPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para TPS2384

  • Quad-port power management with integrated switches and sense resistors
  • Compliant to IEEE 802.3af standard
  • Operates from a single 48-V input supply
  • Individual port 15-bit A/D
  • Auto, semi-auto and power management operating modes
  • Controlled current ramps for reduced EMI and charging of PD’s bulk capacitance
  • I2C clock and oscillator watchdog timers
  • Overtemperature protection
  • DC and DC modulated disconnect
  • Supports legacy detection for non-compliant PDs
  • Supports AC disconnect
  • High-speed 400-kHz I2C interface
  • Comprehensive power management software available
  • Operating temperature range –40°C to 125°C

Descripción de TPS2384

The TPS2384 is a quad-port power sourcing equipment power manager (PSEPM) and is compliant to the Power-over-Ethernet (PoE) IEEE 802.3af standard. The TPS2384 operates from a single 48-V supply and over a wide temperature range (–40°C to 125°C). The integrated output eliminates two external components per port (FET and sense resistor) and survives 100-V transients. Four individual 15-bit A/D converters are used to measure port resistance, voltage, current and die temperature making PSE solutions simple and robust. The TPS2384 comes with a comprehensive software solution to meet the most demanding applications which can serve as a core for all PoE system designs.

TheTPS2384 is available in either 64-pin PowerPAD™ down (PAP) or 64-pin PowerPAD™ up (PJD) packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2384PAPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información