6-pin (DBV) package image

TPS2553DBVR ACTIVO

Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.075-1.7 A Interruptor de alimentació

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS2553DBVR.A, TPS2553DBVR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2553DBVT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS2553

  • Up to 1.5-A Maximum Load Current
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.7 A (Typical)
  • Meets USB Current-Limiting Requirements
  • Backwards Compatible With TPS2550 and TPS2551
  • Adjustable Current Limit: 75 mA to 1700 mA (Typical)
  • Constant-Current (TPS255x) and Latch-Off (TPS255x-1) Versions
  • Fast Overcurrent Response - 2 µs (Typical)
  • 85-mΩ High-Side MOSFET (DBV Package)
  • Reverse Input-Output Voltage Protection
  • Operating Range: 2.5 V to 6.5 V
  • Built-In Soft Start
  • 15-kV ESD Protection per IEC 61000-4-2 (With External Capacitance)
  • UL Listed – File No. E169910 and NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
  • See the TI Switch Portfolio

Descripción de TPS2553

The TPS255x and TPS255x-1 power-distribution switches are intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered and provide up to 1.5 A of continuous load current. These devices offer a programmable current-limit threshold between 75 mA and 1.7 A (typical) through an external resistor. Current-limit accuracy as tight as ±6% can be achieved at the higher current-limit settings. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.

TPS255x devices limit the output current to a safe level by using a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. TPS255x-1 devices provide circuit breaker functionality by latching off the power switch during overcurrent or reverse-voltage situations. An internal reverse-voltage comparator disables the power-switch when the output voltage is driven higher than the input to protect devices on the input side of the switch. The FAULT output asserts low during overcurrent and reverse-voltage conditions.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2553DBVT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información