5-pin (DBV) package image

TPS3124J18DBVR ACTIVO

Supervisor de tensión de alimentación con temporizador de vigilancia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
TPS35AA17AGADDFR ACTIVO Supervisor de precisión con corriente de nanoquiescencia y temporizador de vigilancia de tiempo de espera Improved accuracy and lower quiescent current

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.099
100 249 $1.733
250 999 $1.245
1,000 + 99,999,999 $0.937

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3124J18DBVT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.222 1 99 $2.468 100 249 $2.163 250 999 $1.517 1,000 + 99,999,999 $1.222

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS3124

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3124

  • Minimum supply voltage of 0.75V
  • Supply voltage supervision range:
    • 1.2V, 1.5V, 1.8V (TPS312x)
    • 3V (TPS3125 devices only)
    • Other versions on request
  • Power-on reset generator with fixed delay time of 180ms
  • Manual reset input (TPS3123/5/6/8)
  • Watchdog timer retriggers the RESET output at VDD ≥ VIT
  • Supply current of 14µA (typical)
  • Small SOT23-5 package
  • Temperature range of –40°C to +85°C
  • Reset output available in Push-Pull (Active-Low and High) and Open-Drain (Active-Low)

Descripción de TPS3124

The TPS312x family of voltage supervisory circuits provides voltage monitoring down to 1.2V rails and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. All devices in the family monitor the power rail and assert RESET output when the power rail is under the threshold voltage target (VIT-). The threshold voltage is programmed into the device to minimize external components. Built-in hysteresis prevents false triggering. The RESET output is not valid for supply voltage (VDD) under 0.75V. The TPS312x family includes devices with active high output for use as disable during malfunction and active-low outputs for most systems where high output indicates properly functioning system.

The TPS3123/3124/3128 also include the watchdog timer functionality to monitor timely digital pulses from the processor and issue an alert if the expected pulse does not arrive on time due to potential software freeze or hang. Such integration of supply rail monitoring and the watch dog timer feature is very helpful in always on systems, such as Factory Automation and Communications Infrastructure.

In addition the TPS3123/5/6/8 devices incorporate a manual reset input, MR, to force RESET triggered by an event unrelated to the voltage rail monitoring of the pulses monitored by the watch dog timer. A low level at MR causes RESET to become active. The TPS3124 devices do not have the input MR, but include a high-level output RESET same as the TPS3125 and TPS3126 devices.

All devices in the family are available in a 5-pin SOT23-5 package and are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $2.099
100 249 $1.733
250 999 $1.245
1,000 + 99,999,999 $0.937

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3124J18DBVT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $1.222 1 99 $2.468 100 249 $2.163 250 999 $1.517 1,000 + 99,999,999 $1.222

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información