TPS3760
Supervisor de sobretensión o subtensión de 65 V con sensor, corriente quiescente ultrabaja y retardo
TPS3760
- Functional Safety-Capable
- Wide supply voltage range: 2.7 V to 65 V
- SENSE and RESET pins are 65 V graded
- Low quiescent current: 1 µA (typical)
- Flexible and wide voltage threshold options
- 2.7 V to 36 V (1.5% maximum accuracy)
- 800 mV option (1% maximum accuracy)
- Built-in hysteresis (V HYS)
- Percentage options: 2% to 13% (1% steps)
- Fixed options: V TH < 8 V = 0.5 V, 1 V, 1.5 V, 2 V, 2.5 V
- Programmable reset time delay
- 10 nF = 12.8 ms, 10 µF = 12.8 s
- Programmable sense time delay
- 10 nF = 1.28 ms, 10 µF = 1.28 s
- Manual Reset ( MR) feature
- Output reset latching feature
- Output topology: Open-Drain or Push-Pull
The TPS3760 is a family of wide input range and low quiescent current window supervisors for fast detection of overvoltage (OV) or undervoltage (UV) conditions. The TPS3760 can be connected directly to and monitor 12 V / 24 V supply rails in a variety of industrial applications including factory automation, motor drives, building automation and others. Built-in hysteresis on the SENSE pins prevents false reset signals when monitoring a supply voltage rail.
The separate VDD and SENSE pins allow redundancy sought by high-reliability systems. SENSE is decoupled from VDD and can monitor higher and lower voltages than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pins. CTSx and CTRx pins allow delay adjustability on the rising and falling edges of the RESET signals. Also, CTSx functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails; CTRx operates as a manual reset ( MR) that can be used to force a system reset.
The TPS3760 is available in a 4.1-mm×1.9-mm SOT 14-pin package. TPS3760 operates over –40°C to +125°C T A.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3760 High Voltage Supervisor with Programmable Sense and Reset Delay Function datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 21 sep 2023 |
Application note | Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors | PDF | HTML | 19 sep 2023 | |
Application brief | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 20 feb 2023 | |
Functional safety information | TPS3760 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 25 mar 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS3760EVM — Módulo de evaluación TPS3760 para supervisor de sobretensión o subtensión de 65 V con detección, IQ
El módulo de evaluación (EVM) TPS3760 es una plataforma para desarrollar el supervisor de tensión TPS3760. El TPS3760 ofrece un funcionamiento de hasta 65 V mientras mantiene una corriente de reposo baja y ofrece umbrales de tensión ajustables, retardos de tiempo de detección y reinicio ajustables (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.