14-pin (DYY) package image

TPS3760E012DYYR ACTIVO

Supervisor de sobretensión o subtensión de 65 V con sensor, corriente quiescente ultrabaja y retardo

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DYY) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3760

  • Functional Safety-Capable
  • Wide supply voltage range: 2.7 V to 65 V
  • SENSE and RESET pins are 65 V graded
  • Low quiescent current: 1 µA (typical)
  • Flexible and wide voltage threshold options
    • 2.7 V to 36 V (1.5% maximum accuracy)
    • 800 mV option (1% maximum accuracy)
  • Built-in hysteresis (V HYS)
    • Percentage options: 2% to 13% (1% steps)
    • Fixed options: V TH < 8 V = 0.5 V, 1 V, 1.5 V, 2 V, 2.5 V
  • Programmable reset time delay
    • 10 nF = 12.8 ms, 10 µF = 12.8 s
  • Programmable sense time delay
    • 10 nF = 1.28 ms, 10 µF = 1.28 s
  • Manual Reset ( MR) feature
  • Output reset latching feature
  • Output topology: Open-Drain or Push-Pull

Descripción de TPS3760

The TPS3760 is a family of wide input range and low quiescent current window supervisors for fast detection of overvoltage (OV) or undervoltage (UV) conditions. The TPS3760 can be connected directly to and monitor 12 V / 24 V supply rails in a variety of industrial applications including factory automation, motor drives, building automation and others. Built-in hysteresis on the SENSE pins prevents false reset signals when monitoring a supply voltage rail.

The separate VDD and SENSE pins allow redundancy sought by high-reliability systems. SENSE is decoupled from VDD and can monitor higher and lower voltages than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pins. CTSx and CTRx pins allow delay adjustability on the rising and falling edges of the RESET signals. Also, CTSx functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails; CTRx operates as a manual reset ( MR) that can be used to force a system reset.

The TPS3760 is available in a 4.1-mm×1.9-mm SOT 14-pin package. TPS3760 operates over –40°C to +125°C T A.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información