TPS43061
Controlador de impulso síncrono de IQ baja, con tensión de entrada amplia y controlador de puerta de
TPS43061
- 58-V Maximum Output Voltage
- 4.5 to 38 V (40 V Absolute Max)
VIN Range - TPS43060: 7.5-V Gate Drive Optimized
for Standard Threshold MOSFETs - TPS43061: 5.5-V Gate Drive Optimized
for Low Qg NexFET™ Power MOSFETs - Current-Mode Control With Internal
Slope Compensation - Adjustable Frequency from 50 kHz to
1 MHz - Synchronization Capability to External
Clock - Adjustable Soft-Start Time
- Inductor DCR or Resistor Current Sensing
- Output Voltage Power-Good Indicator
- ±0.8% Feedback Reference Voltage
- 5-µA Shutdown Supply Current
- 600-µA Operating Quiescent Current
- Integrated Bootstrap Diode (TPS43061)
- Cycle-by-Cycle Current Limit and Thermal
Shutdown - Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO)
and Output Overvoltage Protection - Small 16-Pin WQFN (3 mm × 3 mm)
Package With PowerPAD™ - –40°C to 150°C Operating
TJ Range
The TPS43060 and TPS43061 are low IQ current-mode synchronous boost controllers with wide-input voltage range from 4.5 to 38 V (40 V absolute max) and boosted output range up to 58 V. Synchronous rectification enables high-efficiency for high-current applications, and lossless inductor DCR sensing further improves efficiency. The resulting low-power losses combined with a 3-mm × 3-mm WQFN-16 package with PowerPAD™ supports high power-density and high-reliability boost converter solutions over extended (40°C to 150°C) temperature range.
The TPS43060 includes a 7.5-V gate drive supply, which is suitable to drive a broad range of MOSFETs. The TPS43061 has a 5.5-V gate drive supply and driver strength optimized for low Qg NexFET power MOSFETs. Also, TPS43061 provides an integrated bootstrap diode for the high-side gate driver to reduce the external parts count.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS4306x Low Quiescent Current Synchronous Boost DC-DC Controller With Wide VIN Range datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 04 sep 2014 |
| Technical article | Extend the input-voltage range of boost controllers | PDF | HTML | 08 nov 2016 | |
| Analog Design Journal | 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal | 16 abr 2013 | ||
| Analog Design Journal | Synchronous rectification boosts efficiency by reducing power loss | 16 abr 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS43061EVM-198 — Módulo de evaluación TPS43061
TPS43061 TINA-TI Transient Reference Design
TPS43061 TINA-TI Transient Spice Model
Unencrypted TPS43061 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-050024 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de seguimiento de sobres para aplicaciones de amplifi
PMP10324 — Diseño de referencia de refuerzo síncrono de 38 V a 2 A
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.